Menü Keresés

Gömb alakú rúdvégek - külső menet, műanyag

Gyártás alatt

Műanyag rúdvégeink gyenge savakkal és nedves környezetben korrózióval szembeni ellenállásuknak köszönhetően jól használhatók nehéz körülmények esetén. Szárazon futó, illetve önkenő kialakításuknak köszönhetően jól ellenállnak a szennyeződéseknek és pornak. Ideálisak forgó, rezgő és egyenes vonalú mozgásokhoz, alkalmasak az elcsúszás és az élterhelés kompenzálására. Ezenkívül jó rezgéscsillapítást és elektromos szigetelést nyújtanak.

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
27 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Menetméret Csapágygolyófoglalat átmérője Golyós csap menetének hossza Megveszem
31.983,4023 Ft - 31.983,4023 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M8
49.0 mm
12.0 mm
29.589,4382 Ft - 29.589,4382 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M8
49.0 mm
12.0 mm
25.141,9727 Ft - 25.141,9727 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M8
39.0 mm
10.0 mm
29.738,402 Ft - 29.738,402 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M8
49.0 mm
15.0 mm
23.088,4843 Ft - 23.088,4843 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M8
39.0 mm
12.0 mm
32.143,00 Ft - 32.143,00 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M8
49.0 mm
15.0 mm
21.864,8984 Ft - 21.864,8984 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M6
31.0 mm
10.0 mm
  • / 2
Gömbcsukló 28.0 mm (DIA) M8 Alumínium

10508190

Ártartomány
31.983 Ft - 31.983 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Csapágygolyófoglalat átmérője
    49.0 mm
  • Golyós csap menetének hossza
    12.0 mm
  • Menetméret
    M8
  • Vámtarifaszám
    8483105090
  • Rúdvég menetmérete
    M8
Gömbcsukló 28.0 mm (DIA) M8 Alumínium

10508206

Ártartomány
29.589 Ft - 29.589 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Csapágygolyófoglalat átmérője
    49.0 mm
  • Golyós csap menetének hossza
    12.0 mm
  • Menetméret
    M8
  • Vámtarifaszám
    8483105090
  • Rúdvég menetmérete
    M8
Gömbcsukló 24.0 mm (DIA) M8 Alumínium

10508039

Ártartomány
25.141 Ft - 25.141 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Csapágygolyófoglalat átmérője
    39.0 mm
  • Golyós csap menetének hossza
    10.0 mm
  • Menetméret
    M8
  • Vámtarifaszám
    8483105090
  • Rúdvég menetmérete
    M8
Gömbcsukló 28.0 mm (DIA) M8 Alumínium

10508169

Ártartomány
29.738 Ft - 29.738 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Csapágygolyófoglalat átmérője
    49.0 mm
  • Golyós csap menetének hossza
    15.0 mm
  • Menetméret
    M8
  • Vámtarifaszám
    8483105090
  • Rúdvég menetmérete
    M8
Gömbcsukló 24.0 mm (DIA) M8 Alumínium

10507988

Ártartomány
23.088 Ft - 23.088 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Csapágygolyófoglalat átmérője
    39.0 mm
  • Golyós csap menetének hossza
    12.0 mm
  • Menetméret
    M8
  • Vámtarifaszám
    8483105090
  • Rúdvég menetmérete
    M8
Gömbcsukló 28.0 mm (DIA) M8 Alumínium

10508152

Ártartomány
32.143 Ft - 32.143 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Csapágygolyófoglalat átmérője
    49.0 mm
  • Golyós csap menetének hossza
    15.0 mm
  • Menetméret
    M8
  • Vámtarifaszám
    8483105090
  • Rúdvég menetmérete
    M8
Gömbcsukló 18.0 mm (DIA) M6 Alumínium

10507919

Ártartomány
21.864 Ft - 21.864 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Csapágygolyófoglalat átmérője
    31.0 mm
  • Golyós csap menetének hossza
    10.0 mm
  • Menetméret
    M6
  • Vámtarifaszám
    8483105090
  • Rúdvég menetmérete
    M6