A bemélyedéses csapszáras marokcsavarok és gombok széle hornyolt, így erősen és kényelmesen megfoghatók. A tartós bemélyedéses marokcsavarok jól ellenállnak a fizikai hatásoknak, ellenállók a vegyszerekkel szemben, és kidolgozott megjelenést biztosítanak olyan termékeknél, melyeknél beállításra van szükség.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Gomb átmérője | Menetméret | Rögzítés típusa | Menethossz | Gomb anyaga | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
325,5094 Ft - 966,8493 Ft | 84 Raktáron |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
0.591 in
15.0 mm
|
Fenolos
|
||
1.316,6744 Ft - 2.765,0163 Ft | 19 Raktáron |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
Fenolos
|
||
702,0369 Ft - 840,1589 Ft | 253 Raktáron |
1.102 in
28.0 mm
|
M6
|
Anyacsavar
|
0.354 in
9.0 mm
|
PP
|
||
942,4809 Ft - 942,4809 Ft | 10 Raktáron |
2.362 in
60.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
TPE
|
||
118,6863 Ft - 328,0483 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
1.037,9013 Ft - 1.240,8977 Ft | 160 Raktáron |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
PP
|
||
3.210,3348 Ft - 3.259,1843 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
2.591,7616 Ft - 2.912,3638 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Stud
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
1.028,5092 Ft - 1.155,7123 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Stud
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
2.697,6752 Ft - 3.031,2428 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Stud
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
435,6131 Ft - 1.574,6315 Ft | 30 Raktáron |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
977,387 Ft - 977,387 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.984 in
25.0 mm
|
M5
|
Stud
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
410,3994 Ft - 1.213,6184 Ft | 250 Raktáron |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Stud
|
0.787 in
20.0 mm
|
Fenolos
|
||
1.147,0048 Ft - 1.371,5099 Ft | 18 Raktáron |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
PP
|
||
740,2862 Ft - 881,6868 Ft | 8 Raktáron |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
1.496 in
38.0 mm
|
PP
|
||
329,0254 Ft - 982,0195 Ft | 256 Raktáron |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
Fenolos
|
||
1.017,242 Ft - 3.023,9326 Ft | 140 Raktáron |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Threaded Male
|
0.984 in
25.0 mm
|
Fenolos
|
||
544,2447 Ft - 653,1019 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.102 in
28.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
PP
|
||
1.122,4843 Ft - 1.261,3657 Ft | 6 Raktáron |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Stud
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
3.250,1757 Ft - 4.779,6661 Ft | 1 Raktáron |
|
M12
|
Belső menetes
|
1.26 in
32.0 mm
|
PA
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz