Menü Keresés

Kerék 30.0 mm (DIA) 17.5 mm 20.0 kg PP Fekete;Szürke

Fekete natúr gumigörgő abroncs nagyobb terhelésű felhasználásokhoz, kocsik, szekrények, munkapadok, hulladéktárolók számára.
Essentra cikkszám:

10352007

Gyártói cikkszám:

1489467

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
40 - 399 580,393 Ft
400 + 245,1885 Ft
Standard csomagolás: 400

A következő szorzatának a rendelése 40

Teljes ár:

23.216 Ft

40 x 580,393 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kerék teljes anyaga Polipropilén
Szín Fekete;Szürke
Terhelési kapacitás 20.0 kg
Kerékátmérő 30.0 mm
Kerék szélessége 17.5 mm
Vámtarifaszám 4016999190

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot