Menü Keresés

Kerék 125.0 mm (DIA) 37.5 mm 110.0 kg Acél Fekete

Fekete natúr gumigörgő abroncs nagyobb terhelésű felhasználásokhoz, kocsik, szekrények, munkapadok, hulladéktárolók számára.
Essentra cikkszám:

10270387

Gyártói cikkszám:

491137

10 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 19 6.840,9665 Ft
20 + 2.121,3935 Ft
Standard csomagolás: 20

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

6.841 Ft

1 x 6.840,9665 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kerék teljes anyaga Acél
Szín Fekete
Terhelési kapacitás 110.0 kg
Kerékátmérő 125.0 mm
Kerék szélessége 37.5 mm
Vámtarifaszám 4016999790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot