Görgőkerekek széles választékát kínáljuk számos alkalmazáshoz, számos iparágban. Kerekeink az alábbi anyagokból állnak rendelkezésre: poliamid, poliuretán, gumi és hőre lágyuló műanyag. Kiváló színválaszték is, mint például: vörös, kék, szürke, fekete és fehér - a méretnek, a terhelhetőségnek és az Ön céljának megfelelően.
Sorozat szám: SR5629 ,SR5646, SR5767
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Kerékátmérő | Szín | Kerék anyaga | Terhelési kapacitás | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.777,8269 Ft - 5.288,9577 Ft | 24 Raktáron |
3.937 in
100.0 mm
|
Kék
|
Műanyag
|
152.3 kg
152.3 kg
|
||
455,3627 Ft - 637,5215 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.48 in
63.0 mm
|
Szürke
|
Műanyag
|
61.2 kg
61.2 kg
|
||
1.484,1458 Ft - 2.077,7877 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.921 in
125.0 mm
|
Szürke
|
Műanyag
|
81.6 kg
81.6 kg
|
||
522,832 Ft - 731,9484 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.15 in
80.0 mm
|
Szürke
|
Műanyag
|
61.2 kg
61.2 kg
|
||
5.228,2245 Ft - 7.319,5388 Ft | 12 Raktáron |
4.921 in
125.0 mm
|
Kék
|
Műanyag
|
203.1 kg
203.1 kg
|
||
1.011,9294 Ft - 3.482,8628 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.48 in
63.0 mm
|
Piros
|
PA
|
61.2 kg
61.2 kg
|
||
397,5593 Ft - 397,5593 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.15 in
80.0 mm
|
Fekete
|
Műanyag
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
297,9984 Ft - 716,3261 Ft | 1167 Raktáron |
1.575 in
40.0 mm
|
Fekete
|
Sárgaréz
|
12.0 kg
12.0 kg
|
||
269,836 Ft - 377,7758 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.969 in
50.0 mm
|
Szürke
|
Műanyag
|
40.8 kg
40.8 kg
|
||
337,3189 Ft - 472,2301 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.575 in
40.0 mm
|
Szürke
|
Műanyag
|
25.5 kg
25.5 kg
|
||
2.121,3935 Ft - 6.840,9665 Ft | 10 Raktáron |
4.921 in
125.0 mm
|
Fekete
|
Acél
|
110.0 kg
110.0 kg
|
||
470,546 Ft - 1.164,4198 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.575 in
40.0 mm
|
Piros
|
PA
|
50.1 kg
50.1 kg
|
||
826,4026 Ft - 2.027,338 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.969 in
50.0 mm
|
Piros
|
PA
|
56.1 kg
56.1 kg
|
||
3.339,3314 Ft - 4.675,0394 Ft | 44 Raktáron |
3.15 in
80.0 mm
|
Kék
|
Műanyag
|
152.3 kg
152.3 kg
|
||
331,1032 Ft - 795,3403 Ft | 303 Raktáron |
1.969 in
50.0 mm
|
Fekete
|
Hőre lágyuló polimer
|
15.0 kg
15.0 kg
|
||
1.011,9294 Ft - 1.416,6902 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.937 in
100.0 mm
|
Szürke
|
Műanyag
|
81.6 kg
81.6 kg
|
||
16.511,1034 Ft - 56.734,2762 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
5.906 in
150.0 mm
|
Piros
|
Öntött vas
|
458.9 kg
458.9 kg
|
||
4.968,0406 Ft - 14.201,7632 Ft | 2 Raktáron |
7.874 in
200.0 mm
|
Fekete
|
Műanyag
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
31.268,2249 Ft - 107.438,5216 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
7.874 in
200.0 mm
|
Piros
|
Öntött vas
|
968.7 kg
968.7 kg
|
||
6.617,9981 Ft - 6.617,9981 Ft | 3 Raktáron |
10.236 in
260.0 mm
|
Fekete
|
Műanyag
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz