Natúr gumiból és acélból készült hüvelyek. Ezek a hüvelyek három típusban és különböző méretekben érhetők el a célnak megfelelően.
Sorozat szám: SR6485
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Talp magassága | Belső átmérő | Furatátmérő | Talpátmérő | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.436,7683 Ft - 10.021,7611 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 2.977,5074 Ft - 9.394,2921 Ft | 2 Raktáron |
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1.027,1406 Ft - 2.958,995 Ft | 7 Raktáron |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 5.388,1161 Ft - 5.986,7938 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 3.386,2028 Ft - 9.352,9075 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1.584,9293 Ft - 2.575,5016 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 4.413,3979 Ft - 5.213,1584 Ft | 15 Raktáron |
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 6.374,7869 Ft - 7.871,7971 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 3.331,582 Ft - 9.280,4845 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 2.726,5842 Ft - 6.962,9499 Ft | 23 Raktáron |
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 12.539,6878 Ft - 15.484,4145 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 2.390,4803 Ft - 6.766,3733 Ft | 2 Raktáron |
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
2.441 in
62.0 mm
|
||
| 13.464,658 Ft - 37.566,8218 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 3.737,2663 Ft - 4.614,8912 Ft | 15 Raktáron |
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1.188,6187 Ft - 3.041,7641 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz