Menü Keresés

Hüvely Kerek 50.0 mm 30.0 mm Acél;Gumi

Essentra cikkszám:

10306178

Gyártói cikkszám:

552011

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 19 9.280,4845 Ft
20 - 59 3.639,6193 Ft
60 + 3.331,582 Ft
Standard csomagolás: 20

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

9.280 Ft

1 x 9.280,4845 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Talpátmérő 50.0 mm
Belső átmérő 21.0 mm
Alátét magassága 3.0 mm
Típus Dupla belső menetes
Alak Kerek
Vámtarifaszám 4016999190
Teljes anyag Acél;Gumi
Furatátmérő 21.0 mm
Talp alakja Kerek
Rögzítés módja Dupla végű belső/belső
Menetméret Non Threaded

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot