Menü Keresés

Gyorsrögzítő-orsó sapkák

Raktáron

Rubber bumper tips or caps are used as a replacement for metal versions or general replacement as wear item for rubber tipped spindle assemblies.

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
4 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Csavarmenet C D A B Megveszem
20 Raktáron
M10
8.5 mm
15.0 mm
22.0 mm
17.5 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M6
6.0 mm
10.0 mm
15.0 mm
12.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M8
7.5 mm
13.0 mm
19.0 mm
15.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M5
5.0 mm
8.0 mm
12.5 mm
10.0 mm
Spindle Cap M10 22.0 mm 17.5 mm 8.5 mm Neoprén Fekete

20510350


Készletszintek
20 Raktáron
Tulajdonságok
  • A
    22.0 mm
  • B
    17.5 mm
  • C
    8.5 mm
  • D
    15.0 mm
  • Csavarmenet
    M10
Spindle Cap M6 15.0 mm 12.0 mm 6.0 mm Neoprén Fekete

20510374


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • A
    15.0 mm
  • B
    12.0 mm
  • C
    6.0 mm
  • D
    10.0 mm
  • Csavarmenet
    M6
Spindle Cap M8 19.0 mm 15.0 mm 7.5 mm Neoprén Fekete

20510381


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • A
    19.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • C
    7.5 mm
  • D
    13.0 mm
  • Csavarmenet
    M8
Spindle Cap M5 12.5 mm 10.0 mm 5.0 mm Neoprén Fekete

20510367


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • A
    12.5 mm
  • B
    10.0 mm
  • C
    5.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • Csavarmenet
    M5