Menü Keresés

Spindle Cap M8 19.0 mm 15.0 mm 7.5 mm Neoprén Fekete

Essentra cikkszám:

20510381

Gyártói cikkszám:

20510381

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Sajnos árazási információk nem állnak rendelkezésre. Hívja ügyfélszolgálatunkat a +36 1 610 5845-ös számon vagy küldjön e-mailt: info@essentracomponents.hu
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
A 19.0 mm
B 15.0 mm
C 7.5 mm
D 13.0 mm
Csavarmenet M8
Szín Fekete
Anyag Neoprén

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot