Menü Keresés

Gyorsszorító reteszek

Raktáron

A redőnyzárak gyorsan és egyszerűen felszerelhetők. Rögzítésként és rázkódásgátló alkalmazásokhoz rögzítőelemként használják. Fontos a kivágás kiválasztása a keretvastagságnak megfelelően.

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
2 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Megveszem
994,7827 Ft - 1.547,4397 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
439,7607 Ft - 677,2314 Ft 93 Raktáron
Gyorsszorító retesz N/A Fekete 30% Glass Fibre Reinforced Nylon 6

20067731

Ártartomány
1.547 Ft - 994 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Csapágypersely anyaga
    SBR
  • Fogantyú anyaga
    30% Glass Fibre Reinforced Nylon 6
  • Furatméret
    4.5 mm
  • Furatátmérő
    5.8 mm
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Gyorsszorító retesz N/A Fekete 30% Glass Fibre Reinforced Nylon 6

20124113

Ártartomány
677 Ft - 439 Ft

Készletszintek
93 Raktáron
Tulajdonságok
  • Csapágypersely anyaga
    SBR gumi
  • Fogantyú anyaga
    30% Glass Fibre Reinforced Nylon 6
  • Furatméret
    3.3 mm
  • Furatátmérő
    4.1 mm
  • Minimális kompatibilis keretvastagság
    3.2 mm