Cylindrical Nylon Nuts are used with our lead screws to convert rotary motion into linear motion. The nut is threaded on to the screw and moves along the length of the screw as it rotates, providing smooth and precise linear motion.
Ideal for manual or motorised applications at low to medium rotation. The internal threads of the nuts match those of the screws, guaranteeing exceptional durability.
Made from nylon, these nuts are lightweight, non-corrosive, and non-conductive. They provide excellent resistance to chemicals, moisture and temperature fluctuations.
Anyag: Poliamid 6/6 Sorozat szám: SRL1343
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | l1 | Menetméret | d1 tol 7H | Érintkezőfelület | Menetindítás száma | d2 tol. h10 | Menet iránya | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.754,6777 Ft - 18.339,5702 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
16.0
|
TR8x1.5
|
8.0
|
150.0
|
1.0
|
18.0
|
Jobbos
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz