Menü Keresés

Hőre zsugorodó zárósapkák 145.0 mm (ID) 150.0 mm (H) 120 °C Megrendelő Fekete

Fekete poliolefin hőre zsugorodó végzáró sapkák, ellenállnak az UV-sugárzásnak és az időjárásnak és kiváló tömítési tulajdonságokkal rendelkeznek.
Essentra cikkszám:

10288016

Gyártói cikkszám:

498786

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 54 3.678,704 Ft
55 + 3.151,3677 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

3.679 Ft

1 x 3.678,704 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 145.0 mm
Szín Fekete
Teljes anyag Poliolefin
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot