A hőre zsugorodó végzáró sapkák ideális védelmet nyújtanak menetes és menet nélküli csöveknek, vezetékeknek és száraknak. Szabványos, rövid és hosszú kupakok is rendelhetők. A rövid változatok általános lezárásra használhatók, a hosszú változatok pedig nagyobb hosszúságukkal és bordázott szélükkel szoros illeszkedést biztosítanak. Ezen hosszabb kupakok kialakítása megakadályozza, hogy véletlenül elcsússzanak. A hőre zsugorodó végzáró sapkák ugyanazt a célt szolgálják, mint a csővég sapkák, de melegben összezsugorodnak, így maximális védelmet kínálnak az alkalmazás során. UV- és időjárásállók, így ideálisak kültéri alkalmazásokhoz.
Sorozat szám: SR1180
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | á1 | H | d1 | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|
559,3458 Ft - 559,3458 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
8.626,2766 Ft - 24.088,9349 Ft | 26 Raktáron |
|
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
417,9042 Ft - 481,3756 Ft | 135 Raktáron |
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
5.123,324 Ft - 14.357,7121 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
2.229,9769 Ft - 2.603,1115 Ft | 152 Raktáron |
|
|
4.134 in
105.0 mm
|
||
10287972 | 1.224,6739 Ft - 1.224,6739 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
2.165 in
55.0 mm
|
|
661,3164 Ft - 765,8336 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
300,8598 Ft - 300,8598 Ft | 190 Raktáron |
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
2.653,8777 Ft - 2.653,8777 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
772,6517 Ft - 902,5793 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
334,2932 Ft - 334,2932 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
2.271,3647 Ft - 2.674,332 Ft | 7 Raktáron |
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
1.602,4634 Ft - 1.872,0393 Ft | 180 Raktáron |
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
10288061 | 984,0408 Ft - 1.139,5569 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
2.165 in
55.0 mm
|
|
1.132,5472 Ft - 1.318,4298 Ft | 36 Raktáron |
|
|
2.441 in
62.0 mm
|
||
1.933,5803 Ft - 5.427,028 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
3.151,3677 Ft - 3.678,704 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
5.709 in
145.0 mm
|
||
2.548,5939 Ft - 2.983,7214 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
1.583,0085 Ft - 1.850,6402 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz