Menü Keresés

Hőre zsugorodó zárósapkák 75.0 mm (ID) 170.0 mm (H) 120 °C Megrendelő Fekete

Fekete poliolefin hőre zsugorodó végzáró sapkák, ellenállnak az UV-sugárzásnak és az időjárásnak és kiváló tömítési tulajdonságokkal rendelkeznek.
Essentra cikkszám:

10288092

Gyártói cikkszám:

498794

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 5.427,028 Ft
10 - 49 2.257,1398 Ft
50 + 1.933,5803 Ft
Standard csomagolás: 10

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

5.427 Ft

1 x 5.427,028 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 75.0 mm
Szín Fekete
Teljes anyag Poliolefin
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot