Menü Keresés

Hosszú hatszögletű hidraulikus szerelvénykupakok

Gyártás alatt

Long Hexagonal Hydraulic Fitting Caps are designed to seal and protect the entire assembly fitting, on hydraulic hoses, from contamination, leaks, and damage.

The clever hexagonal body design offers a one-stop solution, with an effortless push fit, which protects both female and male profile.

It allows for greater torque application, reducing the risk of loosening under vibration or pressure fluctuations.

  • Commonly used for hydraulic systems in industrial, automotive and other applications.
Anyag: LDPE Szín: Fekete Sorozat szám: SRTTF

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Image
Type 1
Image
Type 2
17 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség d h H Típus Megveszem
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
17.0 mm
28.0 mm
32.0 mm
2
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
27.0 mm
28.0 mm
40.5 mm
2
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
16.0 mm
28.0 mm
29.0 mm
2
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
36.0 mm
30.5 mm
44.0 mm
2
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
30.0 mm
30.0 mm
42.0 mm
2
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
45.5 mm
28.0 mm
46.0 mm
2
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
14.0 mm
28.0 mm
28.5 mm
1
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
55.0 mm
42.0 mm
66.0 mm
2
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
22.0 mm
28.0 mm
36.0 mm
2
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
80.0 mm
43.0 mm
69.0 mm
2
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
19.0 mm
28.0 mm
35.0 mm
2
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
60.0 mm
42.0 mm
65.0 mm
2
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
41.0 mm
31.5 mm
46.0 mm
2
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
24.0 mm
28.0 mm
39.0 mm
2
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
65.0 mm
43.0 mm
64.0 mm
2
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
32.0 mm
30.0 mm
42.0 mm
2
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
50.0 mm
28.5 mm
45.0 mm
2
Hosszú hatszögletű hidraulikus szerelvénykupakok 17.0 mm 28.0 mm Fekete LDPE

20597184


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    17.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • H
    32.0 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    LDPE
Hosszú hatszögletű hidraulikus szerelvénykupakok 27.0 mm 28.0 mm Fekete LDPE

20597221


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    27.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • H
    40.5 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    LDPE
Hosszú hatszögletű hidraulikus szerelvénykupakok 16.0 mm 28.0 mm Fekete LDPE

20597177


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    16.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • H
    29.0 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    LDPE
Hosszú hatszögletű hidraulikus szerelvénykupakok 36.0 mm 30.5 mm Fekete LDPE

20597252


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    36.0 mm
  • h
    30.5 mm
  • H
    44.0 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    LDPE
Hosszú hatszögletű hidraulikus szerelvénykupakok 30.0 mm 30.0 mm Fekete LDPE

20597238


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    30.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • H
    42.0 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    LDPE
Hosszú hatszögletű hidraulikus szerelvénykupakok 45.5 mm 28.0 mm Fekete LDPE

20744168


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    45.5 mm
  • h
    28.0 mm
  • H
    46.0 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    LDPE
Hosszú hatszögletű hidraulikus szerelvénykupakok 14.0 mm 28.0 mm Fekete LDPE

20597160


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    14.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • H
    28.5 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    LDPE
Hosszú hatszögletű hidraulikus szerelvénykupakok 55.0 mm 42.0 mm Fekete LDPE

20597283


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    55.0 mm
  • h
    42.0 mm
  • H
    66.0 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    LDPE
Hosszú hatszögletű hidraulikus szerelvénykupakok 22.0 mm 28.0 mm Fekete LDPE

20597207


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    22.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • H
    36.0 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    LDPE
Hosszú hatszögletű hidraulikus szerelvénykupakok 80.0 mm 43.0 mm Fekete LDPE

20597313


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    80.0 mm
  • h
    43.0 mm
  • H
    69.0 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    LDPE
Hosszú hatszögletű hidraulikus szerelvénykupakok 19.0 mm 28.0 mm Fekete LDPE

20597191


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    19.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    LDPE
Hosszú hatszögletű hidraulikus szerelvénykupakok 60.0 mm 42.0 mm Fekete LDPE

20597290


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    60.0 mm
  • h
    42.0 mm
  • H
    65.0 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    LDPE
Hosszú hatszögletű hidraulikus szerelvénykupakok 41.0 mm 31.5 mm Fekete LDPE

20597269


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    41.0 mm
  • h
    31.5 mm
  • H
    46.0 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    LDPE
Hosszú hatszögletű hidraulikus szerelvénykupakok 24.0 mm 28.0 mm Fekete LDPE

20597214


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    24.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • H
    39.0 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    LDPE
Hosszú hatszögletű hidraulikus szerelvénykupakok 65.0 mm 43.0 mm Fekete LDPE

20597306


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    65.0 mm
  • h
    43.0 mm
  • H
    64.0 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    LDPE
Hosszú hatszögletű hidraulikus szerelvénykupakok 32.0 mm 30.0 mm Fekete LDPE

20597245


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    32.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • H
    42.0 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    LDPE
Hosszú hatszögletű hidraulikus szerelvénykupakok 50.0 mm 28.5 mm Fekete LDPE

20597276


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    50.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • H
    45.0 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    LDPE