Menü Keresés

Huzalra rögzíthető címketartó

Raktáron

A huzalra rögzíthető címketartók az árra és az árura vonatkozó tájékoztató információkat tartalmazhatnak, és az áru bemutatására szolgáló szerkezet huzalrészére akaszthatók. Ezek a címkék még külön is felhívhatják a vásárlók figyelmét egyes termékekre a kiskereskedelmi egységekben.

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
1 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Felhasználás iránya Maximális kompatibilis kábelátmérő Maximális kompatibilis anyagvastagság Megveszem
86,6366 Ft - 100,7658 Ft 500 Raktáron
Vertical
9.0 mm
2.5 mm
Huzalra rögzíthető címketartó 25.0 mm 2.5 mm SR 6449

10388532

Ártartomány
100 Ft - 86 Ft

Készletszintek
500 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes anyag
    Polivinil-klorid
  • Felhasználás iránya
    Vertical
  • Maximális kompatibilis kábelátmérő
    9.0 mm
  • Maximális kompatibilis anyagvastagság
    2.5 mm
  • Teljes hossz
    25.0 mm