Menü Keresés

Húzófüles sapka 26.9 mm 25.0 mm SR 6449 Fekete

A fekete húzófüles sapka PVC-ből készült, 80-as shore-értékkel, így valamivel keményebb, mint a piros változata. Ideális általános védelemhez. A füle határozott húzást biztosít a szoros illeszkedésből való kihúzáshoz.
Essentra cikkszám:

10020203

Gyártói cikkszám:

PCWA-0269-025

600 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 416,9037 Ft
1000 + 177,1342 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

41.690 Ft

100 x 416,9037 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d 26.9 mm
Maximális hőmérséklet 200 °C
Szín Fekete
Teljes anyag Polivinil-klorid
Típus 2
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot