A húzófüles sapkákat úgy tervezték, hogy megvédjék az alkalmazásokat a szennyeződésektől és a kiömlésektől. A húzófül kialakítása nagyobb felületi érintkezési felületet biztosít, kisebb megfogóerőt igényel a beszerelés és eltávolítás során.
A fülek különösen hasznosak azokban az alkalmazásokban, amelyek gyors eltávolítást igényelnek a mechanikai folyamat során, ezért népszerű választás a különböző iparágakban.
A felhasznált anyagok rugalmassága lehetővé teszi az alkalmazásokhoz való szoros illeszkedést. A fül hozzáadása nélkülözhetetlen választássá teszi őket.
Anyag: EVA, SR 6449 Szín: Sárga, Fekete, Piros Sorozat szám: SR6110, SR1066
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | d | Szín | Anyag | Típus | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30,2708 Ft - 85,0441 Ft | 4360 Raktáron |
0.437 in
11.1 mm
|
Fekete
|
SR 6449
|
2
|
||
21,0977 Ft - 58,013 Ft | 4061 Raktáron |
0.303 in
7.7 mm
|
Fekete
|
SR 6449
|
2
|
||
83,118 Ft - 187,1389 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.425 in
10.8 mm
|
Fekete
|
SR 6449
|
2
|
||
177,1342 Ft - 345,1672 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.059 in
26.9 mm
|
Piros
|
SR 6449
|
2
|
||
56,1057 Ft - 101,2628 Ft | 700 Raktáron |
0.303 in
7.7 mm
|
Fekete
|
SR 6449
|
2
|
||
18,8662 Ft - 70,9047 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.189 in
4.8 mm
|
Fekete
|
SR 6449
|
2
|
||
58,7206 Ft - 110,204 Ft | 1758 Raktáron |
0.343 in
8.7 mm
|
Fekete
|
SR 6449
|
2
|
||
34,20 Ft - 94,0892 Ft | 500 Raktáron |
0.295 in
7.5 mm
|
Fekete
|
SR 6449
|
2
|
||
28,3403 Ft - 66,5382 Ft | 281 Raktáron |
0.24 in
6.1 mm
|
Fekete
|
SR 6449
|
2
|
||
40,1831 Ft - 75,5833 Ft | 2000 Raktáron |
0.382 in
9.7 mm
|
Fekete
|
SR 6449
|
2
|
||
49,0137 Ft - 76,519 Ft | 29402 Raktáron |
0.488 in
12.4 mm
|
Fekete
|
SR 6449
|
2
|
||
122,863 Ft - 375,3173 Ft | 2492 Raktáron |
0.642 in
16.3 mm
|
Fekete
|
SR 6449
|
2
|
||
38,9782 Ft - 95,4407 Ft | 330 Raktáron |
0.469 in
11.9 mm
|
Fekete
|
SR 6449
|
2
|
||
84,7473 Ft - 144,5127 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.685 in
17.4 mm
|
Fekete
|
SR 6449
|
2
|
||
85,336 Ft - 200,6545 Ft | 118 Raktáron |
0.811 in
20.6 mm
|
Fekete
|
SR 6449
|
2
|
||
573,7077 Ft - 737,1193 Ft | 50 Raktáron |
2 in
50.8 mm
|
Fekete
|
SR 6449
|
2
|
||
183,5005 Ft - 287,9858 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.126 in
28.6 mm
|
Fekete
|
SR 6449
|
2
|
||
168,3993 Ft - 287,9858 Ft | 1687 Raktáron |
1.126 in
28.6 mm
|
Fekete
|
SR 6449
|
2
|
||
340,4678 Ft - 801,5782 Ft | 262 Raktáron |
1.228 in
31.2 mm
|
Fekete
|
SR 6449
|
2
|
||
52,7925 Ft - 144,5127 Ft | 500 Raktáron |
0.74 in
18.8 mm
|
Fekete
|
SR 6449
|
2
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz