A húzófüles sapkákat úgy tervezték, hogy megvédjék az alkalmazásokat a szennyeződésektől és a kiömlésektől. A húzófül kialakítása nagyobb felületi érintkezési felületet biztosít, kisebb megfogóerőt igényel a beszerelés és eltávolítás során.
A fülek különösen hasznosak azokban az alkalmazásokban, amelyek gyors eltávolítást igényelnek a mechanikai folyamat során, ezért népszerű választás a különböző iparágakban.
A felhasznált anyagok rugalmassága lehetővé teszi az alkalmazásokhoz való szoros illeszkedést. A fül hozzáadása nélkülözhetetlen választássá teszi őket.
Anyag: EVA, SR 6449 Szín: Sárga, Fekete, Piros Sorozat szám: SR6110, SR1066
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | d | Szín | Anyag | Típus | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
41,3194 Ft - 47,7404 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.945 in
24.0 mm
|
Sárga
|
EVA
|
1
|
||
361,6478 Ft - 658,1402 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.126 in
28.6 mm
|
Fekete
|
SR 6449
|
2
|
||
758,2899 Ft - 1.380,231 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.752 in
44.5 mm
|
Fekete
|
SR 6449
|
2
|
||
215,1952 Ft - 391,6174 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.811 in
20.6 mm
|
Fekete
|
SR 6449
|
2
|
||
443,3009 Ft - 806,8381 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.374 in
34.9 mm
|
Fekete
|
SR 6449
|
2
|
||
227,4896 Ft - 414,0707 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.988 in
25.1 mm
|
Fekete
|
SR 6449
|
2
|
||
256,6515 Ft - 467,0548 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.969 in
24.6 mm
|
Fekete
|
SR 6449
|
2
|
||
10349472 | 16,7304 Ft - 19,0852 Ft | 2500 Raktáron |
0.157 in
4.0 mm
|
Sárga
|
EVA
|
1
|
|
25,1093 Ft - 28,6416 Ft | 3000 Raktáron |
0.472 in
12.0 mm
|
Sárga
|
EVA
|
1
|
||
21,6591 Ft - 24,5617 Ft | 22000 Raktáron |
0.354 in
9.0 mm
|
Sárga
|
EVA
|
1
|
||
25,8759 Ft - 29,9969 Ft | 9300 Raktáron |
0.512 in
13.0 mm
|
Sárga
|
EVA
|
1
|
||
86,6229 Ft - 157,5971 Ft | 48 Raktáron |
0.303 in
7.7 mm
|
Fekete
|
SR 6449
|
2
|
||
78,7506 Ft - 143,29 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.209 in
5.3 mm
|
Fekete
|
SR 6449
|
2
|
||
5,7606 Ft - 12,1182 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.24 in
6.1 mm
|
Piros
|
SR 6449
|
2
|
||
147,8765 Ft - 269,124 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.602 in
15.3 mm
|
Fekete
|
SR 6449
|
2
|
||
124,5333 Ft - 226,5998 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.469 in
11.9 mm
|
Fekete
|
SR 6449
|
2
|
||
195,6444 Ft - 356,0345 Ft | 200 Raktáron |
0.74 in
18.8 mm
|
Fekete
|
SR 6449
|
2
|
||
71,5902 Ft - 130,3794 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.189 in
4.8 mm
|
Fekete
|
SR 6449
|
2
|
||
177,8598 Ft - 323,6416 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.685 in
17.4 mm
|
Fekete
|
SR 6449
|
2
|
||
100,5193 Ft - 182,9118 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.366 in
9.3 mm
|
Fekete
|
SR 6449
|
2
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz