These all-plastic Pull-Tight Seals provide tamper-evidence and theft prevention. The range includes PrimeLock, LightLock, AceLock and SentryLock. Each designed for tool-free installation and offering different break strengths.
Teljesen műanyag húzóplombák kínálata recés szíjjal, amely kiválóan alkalmas csúszós anyagok megfogására.Bizonyítékkal szolgál illetéktelen hozzáférésre vagy manipulációra.A szállítási adatok könnyű azonosítására szolgál a hatékonyság növelése érdekében. Anyag: PP, , Polipropilén Szín: Kék, Piros, Zöld, Sárga, Fehér, Narancs Sorozat szám: SRBagLock, SRH0012, SRH0011, SRH0031, SRH0032, SRH0034, SRH0035, SRH0033
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | C | Eltávolíthatóság | A | Szín | B | Szakítószilárdság | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,853 Ft - 17,853 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.839 in
21.3 mm
|
Lehúzható füllel
|
8.661 in
220.0 mm
|
Sárga
|
1.319 in
33.5 mm
|
8.0 kg-f
|
LightLock
|
||
| 32,5161 Ft - 32,5161 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.787 in
20.0 mm
|
Lehúzható füllel
|
11.811 in
300.0 mm
|
Sárga
|
1.969 in
50.0 mm
|
32.0 kg-f
|
PrimeLock
|
||
| 23,7949 Ft - 23,7949 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.709 in
18.0 mm
|
Nem lehúzható füllel
|
11.811 in
300.0 mm
|
Zöld
|
1.142 in
29.0 mm
|
12.0 kg-f
|
AceLock
|
||
| 28,9564 Ft - 28,9564 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.102 in
28.0 mm
|
Lehúzható füllel
|
13.78 in
350.0 mm
|
Piros
|
1.969 in
50.0 mm
|
20.0 kg-f
|
SentryLock
|
||
| 22,5901 Ft - 22,5901 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.709 in
18.0 mm
|
Nem lehúzható füllel
|
7.874 in
200.0 mm
|
Zöld
|
1.142 in
29.0 mm
|
12.0 kg-f
|
AceLock
|
||
| 23,7949 Ft - 23,7949 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.709 in
18.0 mm
|
Nem lehúzható füllel
|
11.811 in
300.0 mm
|
Piros
|
1.142 in
29.0 mm
|
12.0 kg-f
|
AceLock
|
||
| 27,7516 Ft - 27,7516 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.102 in
28.0 mm
|
Nem lehúzható füllel
|
9.843 in
250.0 mm
|
Zöld
|
1.969 in
50.0 mm
|
20.0 kg-f
|
SentryLock
|
||
| 17,853 Ft - 17,853 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.839 in
21.3 mm
|
Lehúzható füllel
|
8.661 in
220.0 mm
|
Narancs
|
1.319 in
33.5 mm
|
8.0 kg-f
|
LightLock
|
||
| 22,5901 Ft - 22,5901 Ft | 3000 Raktáron |
0.709 in
18.0 mm
|
Nem lehúzható füllel
|
7.874 in
200.0 mm
|
Kék
|
1.142 in
29.0 mm
|
12.0 kg-f
|
AceLock
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz