Menü Keresés

Kapcsolók - monoblokk

Raktáron

A teljes eszköz magában foglalja a kezelői klipszet és érintkezőblokkot. Csomagolva, szétszerelve szállítjuk. Kapcsolók: névleges 4 amp @ 230 VAC érintésbiztos terminálokkal. A kapcsolók megfelelnek a NEMA 4, 4x, 12, 13 és IP65 előírásoknak, ha megfelelően vannak felszerelve, olaj- és vízállók. UL/CSA/CE jóváhagyással. A visszaugró "NO" (visszaáll), vagy öntartó "NC" (benyomva marad).

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
14 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Áramkör típusa Szín Megveszem
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
AC/DC
Piros
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
AC
Sárga
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
AC
Fehér
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
AC/DC
Zöld
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
AC/DC
Fehér
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
AC/DC
Sárga
2.683,4154 Ft - 2.824,6322 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
AC/DC
Piros
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
AC
Piros
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
AC
Kék
2.683,4154 Ft - 2.824,6322 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
AC
Fekete
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
AC/DC
Kék
3.515,1116 Ft - 3.515,1116 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
AC/DC
Piros
3.339,3448 Ft - 3.515,1116 Ft 9 Raktáron
AC
Fekete
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
AC
Zöld
Monoblokk 29.0 mm AC/DC 24 V Piros IP 40

10212691


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szélesség
    29.0 mm
  • Magasság
    37.0 mm
  • Áramkör típusa
    AC/DC
  • Szín
    Piros
  • Furatátmérő
    22.0 mm
Monoblokk 29.0 mm AC 220 V Sárga IP 40

10212776


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szélesség
    29.0 mm
  • Magasság
    37.0 mm
  • Áramkör típusa
    AC
  • Szín
    Sárga
  • Furatátmérő
    22.0 mm
Monoblokk 29.0 mm AC 220 V Fehér IP 40

10212769


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szélesség
    29.0 mm
  • Magasság
    37.0 mm
  • Price per piece incl VAT
    1909.8204 HUF
  • Áramkör típusa
    AC
  • Szín
    Fehér
Monoblokk 29.0 mm AC/DC 24 V Zöld IP 40

10212684


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szélesség
    29.0 mm
  • Magasság
    37.0 mm
  • Áramkör típusa
    AC/DC
  • Szín
    Zöld
  • Furatátmérő
    22.4 mm
Monoblokk 29.0 mm AC/DC 24 V Fehér IP 40

10212714


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szélesség
    29.0 mm
  • Magasság
    37.0 mm
  • Áramkör típusa
    AC/DC
  • Szín
    Fehér
  • Furatátmérő
    22.0 mm
Monoblokk 29.0 mm AC/DC 24 V Sárga IP 40

10212721


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szélesség
    29.0 mm
  • Magasság
    37.0 mm
  • Áramkör típusa
    AC/DC
  • Szín
    Sárga
  • Furatátmérő
    22.0 mm
Monoblokk 29.0 mm AC/DC 24 V Piros IP 40

10212806

Ártartomány
2.824 Ft - 2.683 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szélesség
    29.0 mm
  • Magasság
    37.0 mm
  • Áramkör típusa
    AC/DC
  • Szín
    Piros
  • Furatátmérő
    22.0 mm
Monoblokk 29.0 mm AC 220 V Piros IP 40

10212745


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szélesség
    29.0 mm
  • Magasság
    37.0 mm
  • Áramkör típusa
    AC
  • Szín
    Piros
  • Furatátmérő
    22.0 mm
Monoblokk 29.0 mm AC 220 V Kék IP 40

10212752


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szélesség
    29.0 mm
  • Magasság
    37.0 mm
  • Áramkör típusa
    AC
  • Szín
    Kék
  • Furatátmérő
    22.0 mm
Monoblokk 29.0 mm AC 220 V Fekete IP 40

10212813

Ártartomány
2.824 Ft - 2.683 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szélesség
    29.0 mm
  • Magasság
    37.0 mm
  • Áramkör típusa
    AC
  • Szín
    Fekete
  • Furatátmérő
    22.0 mm
Monoblokk 29.0 mm AC/DC 24 V Kék IP 40

10212707


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szélesség
    29.0 mm
  • Magasság
    37.0 mm
  • Áramkör típusa
    AC/DC
  • Szín
    Kék
  • Furatátmérő
    22.0 mm
Monoblokk 29.0 mm AC/DC 24 V Piros IP 40

10212783

Ártartomány
3.515 Ft - 3.515 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szélesség
    29.0 mm
  • Magasság
    37.0 mm
  • Áramkör típusa
    AC/DC
  • Szín
    Piros
  • Típus
    IP 40
Monoblokk 29.0 mm AC 220 V Fekete IP 40

10212790

Ártartomány
3.515 Ft - 3.339 Ft

Készletszintek
9 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szélesség
    29.0 mm
  • Magasság
    37.0 mm
  • Price per piece incl VAT
    4269.9108 HUF
  • Áramkör típusa
    AC
  • Szín
    Fekete
Monoblokk 29.0 mm AC 220 V Zöld IP 40

10212738


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szélesség
    29.0 mm
  • Magasság
    37.0 mm
  • Áramkör típusa
    AC
  • Szín
    Zöld
  • Furatátmérő
    22.0 mm