Menü Keresés

Karima nélküli maszkoló dugók

Raktáron

Masking Flangeless Plugs are designed to cover holes without masking the surrounding area, protecting against contaminants. Featuring conical rings and a hollow core, these plugs can mask multiple areas at once.

  • Furatok takarására használható a környező terület maszkolása nélkül.
  • A húzófül egyszerűen felszerelhető és eltávolítható, lehetővé téve a sima behelyezést és szoros illeszkedést, amely kiküszöböli a nem kívánt szivárgást.
  • Többféle alkalmazáshoz használható, például porszóráshoz, festéshez, bevonáshoz és tömítéshez.
Anyag: EPDM, Szilikon, TPE, SR 6449 Szín: Fekete, Natúr, Kék, Zöld, Lila, Narancs, Sárga, Rózsaszín, Piros Sorozat szám: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
69 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség FH Szín D Anyag d1 Típus Megveszem
2700 Raktáron
25.4 mm
Fekete
12.0 mm
EPDM
10.0 mm
1
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
25.4 mm
Fekete
10.5 mm
EPDM
4.8 mm
1
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
25.4 mm
Fekete
39.3 mm
EPDM
33.5 mm
1
1700 Raktáron
25.4 mm
Fekete
14.0 mm
EPDM
12.0 mm
1
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
25.4 mm
Fekete
28.6 mm
EPDM
25.4 mm
1
3 Raktáron
25.4 mm
Fekete
45.1 mm
EPDM
39.3 mm
1
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
25.4 mm
Natúr
16.0 mm
Szilikon
14.0 mm
1
600 Raktáron
25.4 mm
Natúr
31.8 mm
Szilikon
28.6 mm
1
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
25.4 mm
Natúr
50.8 mm
Szilikon
45.1 mm
1
  • / 4
Karima nélküli maszkoló dugó 10.0 mm 12.0 mm 25.4 mm EPDM Fekete

10377468


Készletszintek
2700 Raktáron
Tulajdonságok
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    10.0 mm
  • D
    12.0 mm
  • Anyag
    EPDM
  • Szín
    Fekete
Karima nélküli maszkoló dugó 4.8 mm 10.5 mm 25.4 mm EPDM Fekete

10377505


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    4.8 mm
  • D
    10.5 mm
  • Anyag
    EPDM
  • Szín
    Fekete
Karima nélküli maszkoló dugó 33.5 mm 39.3 mm 25.4 mm EPDM Fekete

10386798


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    33.5 mm
  • D
    39.3 mm
  • Anyag
    EPDM
  • Szín
    Fekete
Karima nélküli maszkoló dugó 12.0 mm 14.0 mm 25.4 mm EPDM Fekete

10377475


Készletszintek
1700 Raktáron
Tulajdonságok
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    12.0 mm
  • D
    14.0 mm
  • Anyag
    EPDM
  • Szín
    Fekete
Karima nélküli maszkoló dugó 25.4 mm 28.6 mm 25.4 mm EPDM Fekete

10377512


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    25.4 mm
  • D
    28.6 mm
  • Anyag
    EPDM
  • Szín
    Fekete
Karima nélküli maszkoló dugó 39.3 mm 45.1 mm 25.4 mm EPDM Fekete

10386804


Készletszintek
3 Raktáron
Tulajdonságok
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    39.3 mm
  • D
    45.1 mm
  • Anyag
    EPDM
  • Szín
    Fekete
Karima nélküli maszkoló dugó 14.0 mm 16.0 mm 25.4 mm Szilikon Natúr

10248775


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    14.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Natúr
Karima nélküli maszkoló dugó 28.6 mm 31.8 mm 25.4 mm Szilikon Natúr

10248850


Készletszintek
600 Raktáron
Tulajdonságok
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    28.6 mm
  • D
    31.8 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Natúr
Karima nélküli maszkoló dugó 45.1 mm 50.8 mm 25.4 mm Szilikon Natúr

10386736


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    45.1 mm
  • D
    50.8 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Natúr