Menü Keresés

Karimás perselycsapágyak

Raktáron

These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.

Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.

  • Designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement.
  • It is corrosion resistant and reduces friction.
  • Used in applications including automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Anyag: PA 6.6,GF,PTFE, PA 6.6,AFRP,PTFE, PA 6.6,CF,PTFE, PA66 Szín: Fekete, Natúr Sorozat szám:

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
226 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Tengelyátmérő Perem külső átmérője Flanged Teljes hossz Tengelyfurat átmérője Tengelyhossz Megveszem
95,3982 Ft - 174,0687 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
12.0 mm
16.0 mm
Igen
9.0 mm
10.0 mm
7.0 mm
132,9933 Ft - 216,1826 Ft 19300 Raktáron
14.0 mm
20.0 mm
Igen
15.0 mm
12.0 mm
13.0 mm
132,9933 Ft - 216,1826 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
14.0 mm
20.0 mm
Igen
15.0 mm
12.0 mm
13.0 mm
103,7059 Ft - 189,1966 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
12.0 mm
16.0 mm
Igen
12.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
103,7059 Ft - 189,1966 Ft 19600 Raktáron
12.0 mm
16.0 mm
Igen
12.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
122,4824 Ft - 198,9778 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
14.0 mm
20.0 mm
Igen
8.0 mm
12.0 mm
6.0 mm
206,4576 Ft - 325,1651 Ft 1360 Raktáron
22.0 mm
15.0 mm
16.0 mm
49,3129 Ft - 89,9813 Ft 18100 Raktáron
7.3 mm
5.0 mm
5.3 mm
968,1137 Ft - 1.980,2078 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
36.0 mm
26.0 mm
32.0 mm
66,7703 Ft - 121,8649 Ft 32900 Raktáron
9.0 mm
11.0 mm
6.0 mm
1.897,1168 Ft - 2.356,8048 Ft 20 Raktáron
68.0 mm
50.0 mm
60.0 mm
121,444 Ft - 198,6831 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
10.0 mm
15.0 mm
Igen
5.5 mm
8.0 mm
4.5 mm
353,2597 Ft - 1.375,977 Ft 10 Raktáron
30.0 mm
30.0 mm
24.0 mm
801,8755 Ft - 1.639,578 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
34.0 mm
16.0 mm
30.0 mm
123,6191 Ft - 202,2897 Ft 200 Raktáron
10.0 mm
15.0 mm
Igen
7.5 mm
8.0 mm
6.5 mm
203,7351 Ft - 333,4306 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
14.0 mm
20.0 mm
Igen
12.0 mm
12.0 mm
11.0 mm
185,8006 Ft - 292,6078 Ft 300 Raktáron
10.0 mm
10.0 mm
8.0 mm
223,2133 Ft - 365,23 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
18.0 mm
24.0 mm
Igen
12.0 mm
16.0 mm
11.0 mm
197,2517 Ft - 322,7513 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
14.0 mm
20.0 mm
Igen
9.0 mm
12.0 mm
8.0 mm
1.341,5674 Ft - 2.107,8124 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
50.0 mm
58.0 mm
Igen
30.0 mm
45.0 mm
28.0 mm
  • / 12
Peremes csapágy 10.0 mm 12.0 mm 9.0 mm Fekete

10116326

Ártartomány
174 Ft - 95 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Tengelyátmérő
    12.0 mm
  • Tengelyhossz
    7.0 mm
  • Teljes hossz
    9.0 mm
  • Peremvastagság
    2.0 mm
  • Csapágy típusa
    Csúszócsapágy
Peremes csapágy 12.0 mm 14.0 mm 15.0 mm Natúr

10116418

Ártartomány
216 Ft - 132 Ft

Készletszintek
19300 Raktáron
Tulajdonságok
  • Tengelyátmérő
    14.0 mm
  • Tengelyhossz
    13.0 mm
  • Teljes hossz
    15.0 mm
  • Peremvastagság
    2.0 mm
  • Csapágy típusa
    Csúszócsapágy
Peremes csapágy 12.0 mm 14.0 mm 15.0 mm Fekete

10116425

Ártartomány
216 Ft - 132 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Tengelyátmérő
    14.0 mm
  • Tengelyhossz
    13.0 mm
  • Teljes hossz
    15.0 mm
  • Peremvastagság
    2.0 mm
  • Csapágy típusa
    Csúszócsapágy
Csapágy 10.0 mm 12.0 mm 12.0 mm Natúr

10116333

Ártartomány
189 Ft - 103 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Tengelyátmérő
    12.0 mm
  • Tengelyhossz
    10.0 mm
  • Teljes hossz
    12.0 mm
  • Peremvastagság
    2.0 mm
  • Csapágy típusa
    Csúszócsapágy
Peremes csapágy 10.0 mm 12.0 mm 12.0 mm Fekete

10116340

Ártartomány
189 Ft - 103 Ft

Készletszintek
19600 Raktáron
Tulajdonságok
  • Tengelyátmérő
    12.0 mm
  • Tengelyhossz
    10.0 mm
  • Teljes hossz
    12.0 mm
  • Peremvastagság
    2.0 mm
  • Csapágy típusa
    Csúszócsapágy
Peremes csapágy 12.0 mm 14.0 mm 8.0 mm Fekete

10116401

Ártartomány
198 Ft - 122 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Tengelyátmérő
    14.0 mm
  • Tengelyhossz
    6.0 mm
  • Teljes hossz
    8.0 mm
  • Peremvastagság
    2.0 mm
  • Csapágy típusa
    Csúszócsapágy
Peremes csapágy 16.0 mm 15.0 mm Fekete

10050347

Ártartomány
325 Ft - 206 Ft

Készletszintek
1360 Raktáron
Tulajdonságok
  • Tengelyátmérő
    22.0 mm
  • Teljes hossz
    15.0 mm
  • Teljes anyag
    Poliamid 66
  • Tengelyfurat átmérője
    16.0 mm
  • Névleges külső átmérő
    22.0 mm
Peremes csapágy 5.3 mm 5.0 mm Natúr

10049648

Ártartomány
89 Ft - 49 Ft

Készletszintek
18100 Raktáron
Tulajdonságok
  • Tengelyátmérő
    7.3 mm
  • Teljes hossz
    5.0 mm
  • Teljes anyag
    Poliamid 66
  • Tengelyfurat átmérője
    5.3 mm
  • Névleges külső átmérő
    7.3 mm
Peremes csapágy 32.0 mm 26.0 mm Fekete

10179161

Ártartomány
1.980 Ft - 968 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Tengelyátmérő
    36.0 mm
  • Teljes hossz
    26.0 mm
  • Teljes anyag
    Poliamid 6.6;Szénszál;Politetrafluor-etilén
  • Tengelyfurat átmérője
    32.0 mm
  • Névleges külső átmérő
    36.0 mm
Peremes csapágy 6.0 mm 11.0 mm Fekete

10049709

Ártartomány
121 Ft - 66 Ft

Készletszintek
32900 Raktáron
Tulajdonságok
  • Tengelyátmérő
    9.0 mm
  • Teljes hossz
    11.0 mm
  • Teljes anyag
    Poliamid 66
  • Tengelyfurat átmérője
    6.0 mm
  • Névleges külső átmérő
    9.0 mm
Peremes csapágy 60.0 mm 50.0 mm Natúr

10050644

Ártartomány
2.356 Ft - 1.897 Ft

Készletszintek
20 Raktáron
Tulajdonságok
  • Tengelyátmérő
    68.0 mm
  • Teljes hossz
    50.0 mm
  • Teljes anyag
    Poliamid 66
  • Tengelyfurat átmérője
    60.0 mm
  • Névleges külső átmérő
    68.0 mm
Peremes csapágy 8.0 mm 10.0 mm 5.5 mm Natúr

10322802

Ártartomány
198 Ft - 121 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Tengelyátmérő
    10.0 mm
  • Tengelyhossz
    4.5 mm
  • Teljes hossz
    5.5 mm
  • Peremvastagság
    1.0 mm
  • Csapágy típusa
    Csúszócsapágy
Peremes csapágy 24.0 mm 30.0 mm Fekete

10050514

Ártartomány
1.375 Ft - 353 Ft

Készletszintek
10 Raktáron
Tulajdonságok
  • Tengelyátmérő
    30.0 mm
  • Teljes hossz
    30.0 mm
  • Teljes anyag
    Poliamid 66
  • Tengelyfurat átmérője
    24.0 mm
  • Névleges külső átmérő
    30.0 mm
Peremes csapágy 30.0 mm 16.0 mm Fekete

10179123

Ártartomány
1.639 Ft - 801 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Tengelyátmérő
    34.0 mm
  • Teljes hossz
    16.0 mm
  • Teljes anyag
    Poliamid 6.6;Szénszál;Politetrafluor-etilén
  • Tengelyfurat átmérője
    30.0 mm
  • Névleges külső átmérő
    34.0 mm
Peremes csapágy 8.0 mm 10.0 mm 7.5 mm Natúr

10322819

Ártartomány
202 Ft - 123 Ft

Készletszintek
200 Raktáron
Tulajdonságok
  • Tengelyátmérő
    10.0 mm
  • Tengelyhossz
    6.5 mm
  • Teljes hossz
    7.5 mm
  • Peremvastagság
    1.0 mm
  • Csapágy típusa
    Csúszócsapágy
Peremes csapágy 12.0 mm 14.0 mm 12.0 mm Natúr

10322895

Ártartomány
333 Ft - 203 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Tengelyátmérő
    14.0 mm
  • Tengelyhossz
    11.0 mm
  • Teljes hossz
    12.0 mm
  • Peremvastagság
    1.0 mm
  • Csapágy típusa
    Csúszócsapágy
Peremes csapágy 8.0 mm 10.0 mm Fekete

10178874

Ártartomány
292 Ft - 185 Ft

Készletszintek
300 Raktáron
Tulajdonságok
  • Tengelyátmérő
    10.0 mm
  • Teljes hossz
    10.0 mm
  • Teljes anyag
    Poliamid 6.6;Szénszál;Politetrafluor-etilén
  • Tengelyfurat átmérője
    8.0 mm
  • Névleges külső átmérő
    10.0 mm
Peremes csapágy 16.0 mm 18.0 mm 12.0 mm Natúr

10322970

Ártartomány
365 Ft - 223 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Tengelyátmérő
    18.0 mm
  • Tengelyhossz
    11.0 mm
  • Teljes hossz
    12.0 mm
  • Peremvastagság
    1.0 mm
  • Csapágy típusa
    Csúszócsapágy
Peremes csapágy 12.0 mm 14.0 mm 9.0 mm Natúr

10322888

Ártartomány
322 Ft - 197 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Tengelyátmérő
    14.0 mm
  • Tengelyhossz
    8.0 mm
  • Teljes hossz
    9.0 mm
  • Peremvastagság
    1.0 mm
  • Csapágy típusa
    Csúszócsapágy
Peremes csapágy 45.0 mm 50.0 mm 30.0 mm Fekete

10323540

Ártartomány
2.107 Ft - 1.341 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Tengelyátmérő
    50.0 mm
  • Tengelyhossz
    28.0 mm
  • Teljes hossz
    30.0 mm
  • Peremvastagság
    2.0 mm
  • Csapágy típusa
    Csúszócsapágy