These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.
Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Anyag: PA 6.6,GF,PTFE, PA 6.6,AFRP,PTFE, PA 6.6,CF,PTFE, PA66 Szín: Fekete, Natúr Sorozat szám:
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Tengelyátmérő | Perem külső átmérője | Peremes | Teljes hossz | Tengelyfurat átmérője | Tengelyhossz | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84,9664 Ft - 155,0779 Ft | 11800 Raktáron |
0.472 in
12.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Igen
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
89,7171 Ft - 163,758 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.512 in
13.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Igen
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
190,8115 Ft - 300,5586 Ft | 400 Raktáron |
0.472 in
12.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Igen
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
311,6756 Ft - 550,0086 Ft | 156 Raktáron |
0.669 in
17.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
Igen
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
110,6643 Ft - 244,0284 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.87 in
22.1 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Igen
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
90,566 Ft - 221,8627 Ft | 750 Raktáron |
0.787 in
20.0 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
Igen
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
||
197,1778 Ft - 310,5393 Ft | 1300 Raktáron |
0.472 in
12.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Igen
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
295,753 Ft - 522,0379 Ft | 250 Raktáron |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Igen
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
176,8466 Ft - 389,9882 Ft | 100 Raktáron |
0.945 in
24.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Igen
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
346,6288 Ft - 561,646 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.709 in
18.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Igen
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
125,5191 Ft - 203,9959 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Igen
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
302,1194 Ft - 533,333 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.63 in
16.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Igen
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
89,7171 Ft - 163,758 Ft | 3957 Raktáron |
0.512 in
13.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Igen
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
305,2956 Ft - 538,8368 Ft | 50 Raktáron |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Igen
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
125,5191 Ft - 203,9959 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Igen
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
176,8466 Ft - 389,9882 Ft | 300 Raktáron |
0.945 in
24.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Igen
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
120,604 Ft - 197,3558 Ft | 200 Raktáron |
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Igen
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
568,4504 Ft - 930,0298 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.535 in
39.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
Igen
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
217,769 Ft - 356,322 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.709 in
18.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Igen
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
110,9929 Ft - 221,9859 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Igen
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz