Menü Keresés

Karimás perselycsapágyak

Raktáron

These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.

Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.

  • Designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement.
  • It is corrosion resistant and reduces friction.
  • Used in applications including automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Anyag: PA 6.6,GF,PTFE, PA 6.6,AFRP,PTFE, PA 6.6,CF,PTFE, PA66 Szín: Fekete, Natúr Sorozat szám:

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
226 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Tengelyátmérő Perem külső átmérője Peremes Teljes hossz Tengelyfurat átmérője Tengelyhossz Megveszem
106,5707 Ft - 213,0867 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
10.0 mm
15.0 mm
Igen
5.5 mm
8.0 mm
4.5 mm
1.954,8287 Ft - 2.513,7229 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
50.0 mm
58.0 mm
Igen
50.0 mm
45.0 mm
48.0 mm
108,775 Ft - 217,5226 Ft 89 Raktáron
10.0 mm
15.0 mm
Igen
7.5 mm
8.0 mm
6.5 mm
173,0405 Ft - 346,1359 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
14.0 mm
20.0 mm
Igen
9.0 mm
12.0 mm
8.0 mm
201,8601 Ft - 403,8298 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
17.0 mm
23.0 mm
Igen
17.0 mm
15.0 mm
16.0 mm
368,0552 Ft - 736,4527 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
28.0 mm
35.0 mm
Igen
16.5 mm
25.0 mm
  • / 12
Csapágy 8.0 mm 10.0 mm 5.5 mm Fekete

10323182

Ártartomány
213 Ft - 106 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Tengelyátmérő
    10.0 mm
  • Tengelyhossz
    4.5 mm
  • Teljes hossz
    5.5 mm
  • Peremvastagság
    1.0 mm
  • Csapágy típusa
    Csúszócsapágy
Peremes csapágy 45.0 mm 50.0 mm 50.0 mm Natúr

10323137

Ártartomány
2.513 Ft - 1.954 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Tengelyátmérő
    50.0 mm
  • Tengelyhossz
    48.0 mm
  • Teljes hossz
    50.0 mm
  • Peremvastagság
    2.0 mm
  • Csapágy típusa
    Csúszócsapágy
Csapágy 8.0 mm 10.0 mm 7.5 mm Fekete

10323199

Ártartomány
217 Ft - 108 Ft

Készletszintek
89 Raktáron
Tulajdonságok
  • Tengelyátmérő
    10.0 mm
  • Tengelyhossz
    6.5 mm
  • Teljes hossz
    7.5 mm
  • Peremvastagság
    1.0 mm
  • Csapágy típusa
    Csúszócsapágy
Csapágy 12.0 mm 14.0 mm 9.0 mm Fekete

10323267

Ártartomány
346 Ft - 173 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Tengelyátmérő
    14.0 mm
  • Tengelyhossz
    8.0 mm
  • Teljes hossz
    9.0 mm
  • Peremvastagság
    1.0 mm
  • Csapágy típusa
    Csúszócsapágy
Csapágy 15.0 mm 17.0 mm 17.0 mm Fekete

10323342

Ártartomány
403 Ft - 201 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Tengelyátmérő
    17.0 mm
  • Tengelyhossz
    16.0 mm
  • Teljes hossz
    17.0 mm
  • Peremvastagság
    1.0 mm
  • Csapágy típusa
    Csúszócsapágy
Peremes csapágy 25.0 mm 28.0 mm 16.5 mm Fekete

10323427

Ártartomány
736 Ft - 368 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Tengelyátmérő
    28.0 mm
  • Teljes hossz
    16.5 mm
  • Peremvastagság
    1.5 mm
  • Csapágy típusa
    Csúszócsapágy
  • Névleges belső átmérő
    25.0 mm