These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.
Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Anyag: PA 6.6,GF,PTFE, PA 6.6,AFRP,PTFE, PA 6.6,CF,PTFE, PA66 Szín: Fekete, Natúr Sorozat szám:
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Tengelyátmérő | Perem külső átmérője | Peremes | Teljes hossz | Tengelyfurat átmérője | Tengelyhossz | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55,202 Ft - 100,7931 Ft | 700 Raktáron |
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Igen
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
59,9666 Ft - 109,4047 Ft | 1200 Raktáron |
0.236 in
6.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Igen
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
2.828,6981 Ft - 3.515,0555 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.969 in
50.0 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
Igen
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
2.178,4713 Ft - 2.706,2184 Ft | 30 Raktáron |
1.969 in
50.0 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
Igen
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
162,211 Ft - 263,5517 Ft | 100 Raktáron |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Igen
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
181,2688 Ft - 285,471 Ft | 654 Raktáron |
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Igen
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
84,9664 Ft - 155,0779 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Igen
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
131,1735 Ft - 214,5791 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Igen
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
144,4948 Ft - 234,7733 Ft | 490 Raktáron |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Igen
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
213,5523 Ft - 349,5175 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Igen
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
1.338,0217 Ft - 1.889,1256 Ft | 180 Raktáron |
1.535 in
39.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
Igen
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
639,2192 Ft - 1.556,27 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.102 in
28.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Igen
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
55,202 Ft - 100,7931 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Igen
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
65,1417 Ft - 118,8926 Ft | 100 Raktáron |
0.354 in
9.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Igen
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
557,2786 Ft - 1.682,9528 Ft | 10 Raktáron |
1.378 in
35.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
Igen
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
59,9666 Ft - 109,4047 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.236 in
6.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Igen
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
51,3549 Ft - 93,7833 Ft | 1000 Raktáron |
0.398 in
10.1 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Igen
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
931,7822 Ft - 1.905,5959 Ft | 50 Raktáron |
1.339 in
34.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
Igen
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
58,4879 Ft - 95,0429 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.358 in
9.1 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Igen
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
286,2104 Ft - 505,1706 Ft | 3250 Raktáron |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Igen
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz