Menü Keresés

Karimavédő rögzítő dugók

Raktáron

Flange Protector Retainer Plugs secure flange protection discs to pipe flange assemblies. Features a dual-function design that combines flange protection and retention capabilities.

A karimavédő rögzítő dugói a teljes felületű védőtárcsákat (külön megvásárolhatók) a karima felületéhez rögzítik.

  • Illessze be a dugót a karimavédőbe, majd közvetlenül a csavarfuratba.
  • Minden teljes felületet védő koronghoz használjon négy dugót.
Anyag: SR 6449 Szín: Fekete Sorozat szám: SRFLS

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
16 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség h Csavarfurat méret OD Megveszem
101,0533 Ft - 268,856 Ft 198 Raktáron
43.2
44.5 mm
45 mm
82,5567 Ft - 198,575 Ft 675 Raktáron
43.9
38.1 mm
39.2 mm
118,8652 Ft - 285,9066 Ft 178 Raktáron
50.8
47.6 mm
48.4 mm
85,8562 Ft - 205,8527 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
43.9
41.3 mm
42.3 mm
132,748 Ft - 132,748 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
50.8
50.8 mm
51.7 mm
31,6262 Ft - 78,3414 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
28.7
15.9 mm
16.3 mm
10313176 164,4426 Ft - 164,4426 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
54.1
60.3 mm
61.2 mm
58,8575 Ft - 141,3938 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
37.8
31.8 mm
32.4 mm
276,7088 Ft - 276,7088 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
54.1
92.1 mm
93 mm
68,6877 Ft - 164,2663 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
35.1
28.6 mm
29.6 mm
141,9894 Ft - 141,9894 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
50.8
54 mm
54.9 mm
77,2583 Ft - 186,0992 Ft 720 Raktáron
44.2
34.9 mm
35.8 mm
65,1692 Ft - 156,9887 Ft 148 Raktáron
34.8
25.4 mm
25.9 mm
38,6907 Ft - 92,9456 Ft 2250 Raktáron
30.5
22.2 mm
22.9 mm
182,9391 Ft - 182,9391 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
54.1
66.7 mm
67.6 mm
33,2143 Ft - 79,7418 Ft 1800 Raktáron
28.7
19.1 mm
19.7 mm
Karimavédő rögzítő dugó 44.5 mm SR 6449 Fekete

10313138

Ártartomány
268 Ft - 101 Ft

Készletszintek
198 Raktáron
Tulajdonságok
  • Csavarfurat méret
    44.5 mm
  • h
    43.2
  • OD
    45 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    SR 6449
Karimavédő rögzítő dugó 38.4 mm SR 6449 Fekete

10313114

Ártartomány
198 Ft - 82 Ft

Készletszintek
675 Raktáron
Tulajdonságok
  • Csavarfurat méret
    38.1 mm
  • h
    43.9
  • OD
    39.2 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    SR 6449
Karimavédő rögzítő dugó 47.6 mm SR 6449 Fekete

10313145

Ártartomány
285 Ft - 118 Ft

Készletszintek
178 Raktáron
Tulajdonságok
  • Csavarfurat méret
    47.6 mm
  • h
    50.8
  • OD
    48.4 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    SR 6449
Karimavédő rögzítő dugó 41.8 mm SR 6449 Fekete

10313121

Ártartomány
205 Ft - 85 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Csavarfurat méret
    41.3 mm
  • h
    43.9
  • OD
    42.3 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    SR 6449
Karimavédő rögzítő dugó 50.8 mm SR 6449 Fekete

10313152

Ártartomány
132 Ft - 132 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Csavarfurat méret
    50.8 mm
  • h
    50.8
  • OD
    51.7 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    SR 6449
Karimavédő rögzítő dugó 15.9 mm SR 6449 Fekete

10313046

Ártartomány
78 Ft - 31 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Csavarfurat méret
    15.9 mm
  • h
    28.7
  • OD
    16.3 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    SR 6449
Karimavédő rögzítő dugó 60.3 mm SR 6449 Fekete

10313176

Ártartomány
164 Ft - 164 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Csavarfurat méret
    60.3 mm
  • h
    54.1
  • OD
    61.2 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    SR 6449
Karimavédő rögzítő dugó 32.0 mm SR 6449 Fekete

10313091

Ártartomány
141 Ft - 58 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Csavarfurat méret
    31.8 mm
  • h
    37.8
  • OD
    32.4 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    SR 6449
Karimavédő rögzítő dugó 92.1 mm SR 6449 Fekete

10313190

Ártartomány
276 Ft - 276 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Csavarfurat méret
    92.1 mm
  • h
    54.1
  • OD
    93 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    SR 6449
Karimavédő rögzítő dugó 28.8 mm SR 6449 Fekete

10313084

Ártartomány
164 Ft - 68 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Csavarfurat méret
    28.6 mm
  • h
    35.1
  • OD
    29.6 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    SR 6449
Karimavédő rögzítő dugó 54.0 mm SR 6449 Fekete

10313169

Ártartomány
141 Ft - 141 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Csavarfurat méret
    54 mm
  • h
    50.8
  • OD
    54.9 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    SR 6449
Karimavédő rögzítő dugó 35.3 mm SR 6449 Fekete

10313107

Ártartomány
186 Ft - 77 Ft

Készletszintek
720 Raktáron
Tulajdonságok
  • Csavarfurat méret
    34.9 mm
  • h
    44.2
  • OD
    35.8 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    SR 6449
Karimavédő rögzítő dugó 25.7 mm SR 6449 Fekete

10313077

Ártartomány
156 Ft - 65 Ft

Készletszintek
148 Raktáron
Tulajdonságok
  • Csavarfurat méret
    25.4 mm
  • h
    34.8
  • OD
    25.9 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    SR 6449
Karimavédő rögzítő dugó 22.4 mm SR 6449 Fekete

10313060

Ártartomány
92 Ft - 38 Ft

Készletszintek
2250 Raktáron
Tulajdonságok
  • Csavarfurat méret
    22.2 mm
  • h
    30.5
  • OD
    22.9 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    SR 6449
Karimavédő rögzítő dugó 66.7 mm SR 6449 Fekete

10313183

Ártartomány
182 Ft - 182 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Csavarfurat méret
    66.7 mm
  • h
    54.1
  • OD
    67.6 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    SR 6449
Karimavédő rögzítő dugó 19.1 mm SR 6449 Fekete

10313053

Ártartomány
79 Ft - 33 Ft

Készletszintek
1800 Raktáron
Tulajdonságok
  • Csavarfurat méret
    19.1 mm
  • h
    28.7
  • OD
    19.7 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    SR 6449