Adhesive Raised Face Flange Protectors has an easy peel-and-stick design. It is resistant to o-zone, weather, fuel, oil, and non-oxidizing acids. Can withstand temperatures ranging from -15C up to +70C.
Az emelt peremű karimavédők öntapadós hátlapúak, könnyen lehúzható és ragasztható kialakítással rendelkeznek.A speciális ragasztó erősen tapad, és normál körülmények között nem hagy nyomot.Alkalmasak DIN és ANSI karimák specifikációihoz. Anyag: Gumi Szín: Fekete Sorozat szám: SR1361
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Névleges csőméret | T | OD | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 391,4531 Ft - 1.195,6096 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
DIN 40
|
0.059 in
1.5 mm
|
3.465 in
88.0 mm
|
||
| 207,8293 Ft - 636,2722 Ft | 285 Raktáron |
DIN 20
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
||
| 874,8276 Ft - 2.671,9276 Ft | 300 Raktáron |
DIN 80
|
0.059 in
1.5 mm
|
5.433 in
138.0 mm
|
||
| 283,9103 Ft - 904,5046 Ft | 86 Raktáron |
ANSI 1-1/2"
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 1.709,6503 Ft - 5.302,2687 Ft | 5 Raktáron |
ANSI 6"
|
0.059 in
1.5 mm
|
8.661 in
220.0 mm
|
||
| 1.803,9676 Ft - 4.990,3706 Ft | 34 Raktáron |
DIN 125
|
0.059 in
1.5 mm
|
7.402 in
188.0 mm
|
||
| 780,1407 Ft - 2.380,8227 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
DIN 65
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.803 in
122.0 mm
|
||
| 1.683,8976 Ft - 5.260,6824 Ft | 9 Raktáron |
ANSI 5"
|
0.059 in
1.5 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 15.873,7871 Ft - 45.745,0643 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
ANSI 20"
|
0.059 in
1.5 mm
|
23.228 in
590.0 mm
|
||
| 2.944,5788 Ft - 9.180,2026 Ft | 11 Raktáron |
ANSI 8"
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
||
| 410,3878 Ft - 971,0429 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.059 in
1.5 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 164,9903 Ft - 521,9096 Ft | 350 Raktáron |
DIN 15
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 165,1545 Ft - 492,7991 Ft | 113 Raktáron |
DIN 10
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1.068,1994 Ft - 2.952,636 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
DIN 100
|
0.059 in
1.5 mm
|
6.22 in
158.0 mm
|
||
| 230,8713 Ft - 404,4278 Ft | 9650 Raktáron |
ANSI 1/2"
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 218,8643 Ft - 694,4932 Ft | 16750 Raktáron |
ANSI 1"
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
| 455,7597 Ft - 1.434,7315 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
ANSI 2"
|
0.059 in
1.5 mm
|
3.74 in
95.0 mm
|
||
| 4.505,0656 Ft - 12.985,3603 Ft | 25 Raktáron |
ANSI 10"
|
0.059 in
1.5 mm
|
12.992 in
330.0 mm
|
||
| 20.697,059 Ft - 59.634,9293 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
ANSI 24"
|
0.059 in
1.5 mm
|
27.559 in
700.0 mm
|
||
| 26.207,9891 Ft - 61.984,5621 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
ANSI 26"
|
0.059 in
1.5 mm
|
29.528 in
750.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz