Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flange Covers are ideal for safeguarding internally coated flanges and offer comprehensive flange protection. Universally compatible with a wide range of flange types, including ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 and BS 4504.
A karimafedelek ideálisak a belső felületű karimák védelmére, és teljes körű karimavédelmet biztosítanak.Alkalmas minden típusú karimafelülethez és csavarfurathoz.Rugalmas, tartós és könnyen felszerelhető. Anyag: PE Szín: Sárga Sorozat szám: SR1353
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | d | Névleges csőméret | m | Osztály nyomás szerinti besorolása | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.033,558 Ft - 9.033,558 Ft | 48 Raktáron |
10.433 in
265.0 mm
|
DN 150
|
0.591 in
15.0 mm
|
6
|
||
| 1.322,6926 Ft - 1.495,3862 Ft | 149 Raktáron |
8.248 in
209.5 mm
|
3"
|
1.118 in
28.4 mm
|
300
|
||
| 2.007,6991 Ft - 2.319,8552 Ft | 6 Raktáron |
10.752 in
273.1 mm
|
4"
|
1.5 in
38.1 mm
|
600
|
||
| 25.794,4425 Ft - 25.794,4425 Ft | 2 Raktáron |
25.984 in
660.0 mm
|
DN 400
|
1.811 in
46.0 mm
|
40
|
||
| 5.347,7596 Ft - 5.347,7596 Ft | 6 Raktáron |
7.283 in
185.0 mm
|
DN 65
|
0.748 in
19.0 mm
|
40
|
||
| 13.281,7401 Ft - 16.011,1144 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
21.693 in
551.0 mm
|
8"
|
4.37 in
111.0 mm
|
2500
|
||
| 7.925,322 Ft - 9.568,9136 Ft | 13 Raktáron |
16.732 in
425.0 mm
|
DN 250
|
1.142 in
29.0 mm
|
25
|
||
| 1.539,3805 Ft - 1.731,089 Ft | 10 Raktáron |
10.63 in
270.0 mm
|
3"
|
2.028 in
51.5 mm
|
1500
|
||
| 2.030,2786 Ft - 2.486,8513 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.543 in
90.0 mm
|
DN 10
|
0.551 in
14.0 mm
|
40
|
||
| 4.730,1129 Ft - 4.822,059 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
11.22 in
285.0 mm
|
DN 150
|
1.142 in
29.0 mm
|
|
||
| 14.817,3315 Ft - 14.817,3315 Ft | 2 Raktáron |
8.661 in
220.0 mm
|
DN 100
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
| 10.343,9294 Ft - 10.553,362 Ft | 2 Raktáron |
18.5 in
469.9 mm
|
8"
|
2.5 in
63.5 mm
|
900
|
||
| 1.704,931 Ft - 1.908,5399 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
9 in
228.6 mm
|
3 1/2"
|
1.189 in
30.2 mm
|
300
|
||
| 10.382,8297 Ft - 12.466,8978 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
18.11 in
460.0 mm
|
DN 300
|
0.945 in
24.0 mm
|
16
|
||
| 8.235,0364 Ft - 9.925,5272 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
17.323 in
440.0 mm
|
DN 300
|
0.709 in
18.0 mm
|
6
|
||
| 3.767,6546 Ft - 4.620,106 Ft | 3 Raktáron |
5.906 in
150.0 mm
|
DN 40
|
0.669 in
17.0 mm
|
40
|
||
| 9.690,0909 Ft - 9.889,3073 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
15.551 in
395.0 mm
|
DN 250
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
| 32.834,9522 Ft - 33.504,115 Ft | 7 Raktáron |
31 in
787.4 mm
|
18"
|
4 in
101.6 mm
|
900
|
||
| 2.040,1018 Ft - 2.486,8513 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.74 in
95.0 mm
|
DN 15
|
0.472 in
12.0 mm
|
16
|
||
| 34.144,8604 Ft - 34.144,8604 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
28.74 in
730.0 mm
|
DN 500
|
1.575 in
40.0 mm
|
25
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz