Menü Keresés

Kengyelcsapszeg menettel M10 12.0 40.0 303 Rozsdamentes acél

Clevis Pin with Thread features external threading on one of its ends that allows it to be secured with a nut or other fastening mechanism. Ideal for applications requiring more security and stability. Made from Steel material.
Essentra cikkszám:

20760298

Gyártói cikkszám:

20760298

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 2.632,4034 Ft
50 - 99 2.105,0789 Ft
100 - 199 1.974,3025 Ft
200 + 1.843,5261 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

2.632 Ft

1 x 2.632,4034 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 tol. h11 12.0
d2 M10
d3 h13 20.0
h1 js14 4.0
l1 40.0
l2 17.0
w1 17.0
Anyag 303 Rozsdamentes acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot