Menü Keresés

Kengyelcsapszeg menettel M12 14.0 40.0 303 Rozsdamentes acél

Clevis Pin with Thread features external threading on one of its ends that allows it to be secured with a nut or other fastening mechanism. Ideal for applications requiring more security and stability. Made from Steel material.
Essentra cikkszám:

20760335

Gyártói cikkszám:

20760335

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 3.231,4438 Ft
50 - 99 2.585,9987 Ft
100 - 199 2.425,6921 Ft
200 + 2.261,1669 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

3.231 Ft

1 x 3.231,4438 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 tol. h11 14.0
d2 M12
d3 h13 22.0
h1 js14 4.0
l1 40.0
l2 20.0
w1 19.0
Anyag 303 Rozsdamentes acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot