Menü Keresés

Kengyelcsapszeg menettel M12 16.0 35.0 303 Rozsdamentes acél

Clevis Pin with Thread features external threading on one of its ends that allows it to be secured with a nut or other fastening mechanism. Ideal for applications requiring more security and stability. Made from Steel material.
Essentra cikkszám:

20760359

Gyártói cikkszám:

20760359

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 3.421,2806 Ft
50 - 99 2.737,8682 Ft
100 - 199 2.564,9058 Ft
200 + 2.396,162 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

3.421 Ft

1 x 3.421,2806 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 tol. h11 16.0
d2 M12
d3 h13 25.0
h1 js14 4.5
l1 35.0
l2 20.0
w1 22.0
Anyag 303 Rozsdamentes acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot