Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Round Threaded Inserts are quick-fit inserts for tube ends and connecting pipes, designed for secure screw fixing. Provides a stable and secure mounting point for various furniture and equipment components.
Anyag: Acél, HDPE, nagy sűrűségű polietilén, LDPE, PA6, PP, PA, Alumínium Szín: Natúr, Fekete Sorozat szám: SR1430, SR1570, SR1567
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | H | Menetméret | Szín | Anyag | D | WT | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117,1128 Ft - 273,4306 Ft | 26 Raktáron |
0.748 in
19.0 mm
|
M8
|
Fekete
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
240,4551 Ft - 611,3203 Ft | 120 Raktáron |
|
M8
|
Fekete
|
Acél
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
226,2575 Ft - 528,1475 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Fekete
|
PP
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
177,4354 Ft - 452,2522 Ft | 21060 Raktáron |
|
M6
|
Fekete
|
Acél
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
248,6285 Ft - 634,1929 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M10
|
Fekete
|
Acél
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
328,4198 Ft - 767,2695 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.827 in
21.0 mm
|
M10
|
Fekete
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
120,0974 Ft - 280,7082 Ft | 1000 Raktáron |
0.748 in
19.0 mm
|
M8
|
Fekete
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
75,9576 Ft - 185,0595 Ft | 1075 Raktáron |
0.709 in
18.0 mm
|
M8
|
Fekete
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
1.289,4187 Ft - 3.566,0356 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M10
|
Natúr
|
Acél
|
1.248 in
31.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
170,2613 Ft - 507,3543 Ft | 180 Raktáron |
|
M10
|
Fekete
|
Acél
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
266,5501 Ft - 678,8982 Ft | 2 Raktáron |
|
M8
|
Natúr
|
Acél
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
190,7841 Ft - 485,5214 Ft | 364 Raktáron |
|
M6
|
Fekete
|
Acél
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
152,5451 Ft - 454,3315 Ft | 190 Raktáron |
|
M6
|
Natúr
|
Acél
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
103,1617 Ft - 241,2012 Ft | 188 Raktáron |
0.709 in
18.0 mm
|
M8
|
Fekete
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
185,294 Ft - 472,0058 Ft | 140 Raktáron |
|
M6
|
Fekete
|
Acél
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
194,4396 Ft - 580,1306 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M10
|
Fekete
|
Acél
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
254,1323 Ft - 646,6688 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M10
|
Natúr
|
Acél
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
284,4442 Ft - 723,6038 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M10
|
Natúr
|
Acél
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
325,4214 Ft - 793,2609 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.787 in
20.0 mm
|
M8
|
Fekete
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
389,4131 Ft - 993,9154 Ft | 248 Raktáron |
|
M10
|
Natúr
|
Acél
|
2.008 in
51.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz