Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.
A kerek vinil zárókupak tiszta és letisztult megjelenést biztosít különböző hengeres tárgyak végeinek.Úgy terveztük, hogy biztonságosan illeszkedjen kerek hengeres csövek, rudak vagy csövek végére.Védelem a nedvességgel, porral, piszokkal és egyéb szennyeződésekkel szemben. Anyag: SR 6449 Szín: Fekete, Piros, Sárga Sorozat szám: SR1044
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | d | Menet méret | Szín | m | Menetszabvány | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30,803 Ft - 67,9885 Ft | 6958 Raktáron |
0.303 in
7.7 mm
|
M8; 5/16 in
|
Piros
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF menetek
|
||
| 51,923 Ft - 94,5001 Ft | 100 Raktáron |
0.173 in
4.4 mm
|
3/16;M5
|
Fekete
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF menetek
|
||
| 60,8483 Ft - 110,7225 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.303 in
7.7 mm
|
5/16;M8
|
Fekete
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF menetek
|
||
| 52,9897 Ft - 96,4085 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.189 in
4.8 mm
|
3/16;M5
|
Fekete
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF menetek
|
||
| 55,1087 Ft - 100,3379 Ft | 50 Raktáron |
0.189 in
4.8 mm
|
3/16;M5
|
Fekete
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF menetek
|
||
| 75,6534 Ft - 137,7646 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.469 in
11.9 mm
|
1/2;M12
|
Fekete
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF menetek
|
||
| 64,5671 Ft - 117,5006 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.311 in
7.9 mm
|
5/16;M8
|
Fekete
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF menetek
|
||
| 49,9163 Ft - 90,8935 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.173 in
4.4 mm
|
3/16;M5
|
Fekete
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF menetek
|
||
| 69,8997 Ft - 127,1554 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.437 in
11.1 mm
|
7/16;M12
|
Fekete
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF menetek
|
||
| 58,4907 Ft - 106,3722 Ft | 550 Raktáron |
0.232 in
5.9 mm
|
1/4;M6
|
Fekete
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF menetek
|
||
| 81,8841 Ft - 149,0053 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.531 in
13.5 mm
|
M14
|
Fekete
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrikus menetek
|
||
| 97,8681 Ft - 178,1804 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8;M16
|
Fekete
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrikus menetek
|
||
| 63,304 Ft - 115,2834 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.311 in
7.9 mm
|
5/16;M8
|
Fekete
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF menetek
|
||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.059 in
26.9 mm
|
M27
|
Fekete
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrikus menetek
|
|||
| 68,5244 Ft - 124,7277 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.374 in
9.5 mm
|
1/8;3/8;M10
|
Fekete
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF menetek
|
||
| 74,1658 Ft - 135,0142 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.469 in
11.9 mm
|
1/2;M12
|
Fekete
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF menetek
|
||
| 124,1103 Ft - 225,8936 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
Fekete
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrikus menetek
|
||
| 101,8254 Ft - 185,3795 Ft | 150 Raktáron |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
Fekete
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metrikus menetek
|
||
| 85,21 Ft - 155,0397 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.543 in
13.8 mm
|
M14
|
Fekete
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metrikus menetek
|
||
| 116,9674 Ft - 212,8568 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.843 in
21.4 mm
|
M22
|
Fekete
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrikus menetek
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz