Menü Keresés

Kézicsavarok - fém recés vállal

Gyártás alatt

A recézett csavar a különböző ipari alkalmazásokban használt egyik legfontosabb csavartípusnak számít.

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
175 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség l3 l1 d2 l2 Megveszem
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
5.5 mm
40.0 mm
M6
11.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
3.0 mm
5.0 mm
M3
7.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
4.0 mm
10.0 mm
M4
8.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
4.0 mm
12.0 mm
M4
8.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
14.0 mm
30.0 mm
M16
22.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
3.0 mm
8.0 mm
M3
7.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
14.0 mm
70.0 mm
M16
22.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
11.0 mm
70.0 mm
M12
18.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
11.0 mm
40.0 mm
M12
18.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
4.5 mm
55.0 mm
M5
9.5 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
5.5 mm
30.0 mm
M6
11.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
5.5 mm
35.0 mm
M6
11.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
4.0 mm
30.0 mm
M4
8.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
16.0 mm
70.0 mm
M20
27.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
14.0 mm
100.0 mm
M16
22.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
14.0 mm
55.0 mm
M16
22.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
4.0 mm
20.0 mm
M4
8.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
4.0 mm
6.0 mm
M4
8.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
14.0 mm
65.0 mm
M16
22.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
14.0 mm
80.0 mm
M16
22.0 mm
  • / 9
Vállas csavar M6 40.0 mm Rozsdamentes acél

10506523


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    13.0 mm
  • Fej hossza
    5.5 mm
  • Menethossz
    40.0 mm
  • Menetméret
    M6
  • Váll átmérője
    8.0 mm
Vállas csavar M3 5.0 mm Rozsdamentes acél

10505922


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    7.0 mm
  • Fej hossza
    3.0 mm
  • Menethossz
    5.0 mm
  • Menetméret
    M3
  • Váll átmérője
    4.0 mm
Vállas csavar M4 10.0 mm Rozsdamentes acél

10505984


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    9.0 mm
  • Fej hossza
    4.0 mm
  • Menethossz
    10.0 mm
  • Menetméret
    M4
  • Váll átmérője
    5.0 mm
Vállas csavar M4 12.0 mm Rozsdamentes acél

10506004


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    9.0 mm
  • Fej hossza
    4.0 mm
  • Menethossz
    12.0 mm
  • Menetméret
    M4
  • Váll átmérője
    5.0 mm
Vállas csavar M16 30.0 mm Rozsdamentes acél

10505625


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    30.0 mm
  • Fej hossza
    14.0 mm
  • Menethossz
    30.0 mm
  • Menetméret
    M16
  • Váll átmérője
    20.0 mm
Vállas csavar M3 8.0 mm Rozsdamentes acél

10505977


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    7.0 mm
  • Fej hossza
    3.0 mm
  • Menethossz
    8.0 mm
  • Menetméret
    M3
  • Váll átmérője
    4.0 mm
Vállas csavar M16 70.0 mm Rozsdamentes acél

10505700


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    30.0 mm
  • Fej hossza
    14.0 mm
  • Menethossz
    70.0 mm
  • Menetméret
    M16
  • Váll átmérője
    20.0 mm
Vállas csavar M12 70.0 mm Rozsdamentes acél

10505564


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    24.0 mm
  • Fej hossza
    11.0 mm
  • Menethossz
    70.0 mm
  • Menetméret
    M12
  • Váll átmérője
    16.0 mm
Vállas csavar M12 40.0 mm Rozsdamentes acél

10505472


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    24.0 mm
  • Fej hossza
    11.0 mm
  • Menethossz
    40.0 mm
  • Menetméret
    M12
  • Váll átmérője
    16.0 mm
Vállas csavar M5 55.0 mm Rozsdamentes acél

10506356


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    10.0 mm
  • Fej hossza
    4.5 mm
  • Menethossz
    55.0 mm
  • Menetméret
    M5
  • Váll átmérője
    6.0 mm
Vállas csavar M6 30.0 mm Rozsdamentes acél

10506493


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    13.0 mm
  • Fej hossza
    5.5 mm
  • Menethossz
    30.0 mm
  • Menetméret
    M6
  • Váll átmérője
    8.0 mm
Vállas csavar M6 35.0 mm Rozsdamentes acél

10506509


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    13.0 mm
  • Fej hossza
    5.5 mm
  • Menethossz
    35.0 mm
  • Menetméret
    M6
  • Váll átmérője
    8.0 mm
Vállas csavar M4 30.0 mm Rozsdamentes acél

10506080


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    9.0 mm
  • Fej hossza
    4.0 mm
  • Menethossz
    30.0 mm
  • Menetméret
    M4
  • Váll átmérője
    5.0 mm
Vállas csavar M20 70.0 mm Rozsdamentes acél

10505786


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    36.0 mm
  • Fej hossza
    16.0 mm
  • Menethossz
    70.0 mm
  • Menetméret
    M20
  • Váll átmérője
    24.0 mm
Vállas csavar M16 100.0 mm Rozsdamentes acél

10505618


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    30.0 mm
  • Fej hossza
    14.0 mm
  • Menethossz
    100.0 mm
  • Menetméret
    M16
  • Váll átmérője
    20.0 mm
Vállas csavar M16 55.0 mm Rozsdamentes acél

10505670


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    30.0 mm
  • Fej hossza
    14.0 mm
  • Menethossz
    55.0 mm
  • Menetméret
    M16
  • Váll átmérője
    20.0 mm
Vállas csavar M4 20.0 mm Rozsdamentes acél

10506059


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    9.0 mm
  • Fej hossza
    4.0 mm
  • Menethossz
    20.0 mm
  • Menetméret
    M4
  • Váll átmérője
    5.0 mm
Vállas csavar M4 6.0 mm Rozsdamentes acél

10506141


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    9.0 mm
  • Fej hossza
    4.0 mm
  • Menethossz
    6.0 mm
  • Menetméret
    M4
  • Váll átmérője
    5.0 mm
Vállas csavar M16 65.0 mm Rozsdamentes acél

10505694


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    30.0 mm
  • Fej hossza
    14.0 mm
  • Menethossz
    65.0 mm
  • Menetméret
    M16
  • Váll átmérője
    20.0 mm
Vállas csavar M16 80.0 mm Rozsdamentes acél

10505717


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    30.0 mm
  • Fej hossza
    14.0 mm
  • Menethossz
    80.0 mm
  • Menetméret
    M16
  • Váll átmérője
    20.0 mm