A kézicsavarok könnyen betekerhetők és meghúzhatók. Ideálisak olyan helyzetekben, amikor kevés a hely, és a csavart nem lehet szerszámmal meghúzni
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Szín | Anyag | Fej hossza | Fejátmérő | Menethossz | Meghajtás típusa | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99,1092 Ft - 161,0061 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
Fekete
|
PA GF30
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Lapos hajtás
|
||
91,6886 Ft - 91,6886 Ft | 900 Raktáron |
M8
|
Natúr
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Lapos hajtás
|
||
57,6117 Ft - 110,2039 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
Natúr
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Lapos hajtás
|
||
70,8236 Ft - 70,8236 Ft | 100 Raktáron |
M4
|
Fekete
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Lapos hajtás
|
||
60,925 Ft - 60,925 Ft | 302 Raktáron |
M8
|
Natúr
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Lapos hajtás
|
||
70,3306 Ft - 70,3306 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
Fekete
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Lapos hajtás
|
||
81,749 Ft - 149,2045 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
Fekete
|
PA GF30
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Lapos hajtás
|
||
91,6886 Ft - 91,6886 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
Natúr
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Lapos hajtás
|
||
91,6886 Ft - 91,6886 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
Natúr
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Lapos hajtás
|
||
90,4291 Ft - 90,4291 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
Natúr
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Lapos hajtás
|
||
92,9893 Ft - 151,1075 Ft | 10 Raktáron |
M5
|
Fekete
|
PA GF30
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Lapos hajtás
|
||
32,1875 Ft - 32,1875 Ft | 14 Raktáron |
M6
|
Natúr
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Lapos hajtás
|
||
52,4091 Ft - 52,4091 Ft | 400 Raktáron |
M8
|
Natúr
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Lapos hajtás
|
||
68,4276 Ft - 68,4276 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
Fekete
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Lapos hajtás
|
||
79,0792 Ft - 79,0792 Ft | 500 Raktáron |
M6
|
Fekete
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Lapos hajtás
|
||
87,8414 Ft - 87,8414 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
Fekete
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Lapos hajtás
|
||
36,8972 Ft - 36,8972 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
Natúr
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Lapos hajtás
|
||
91,6886 Ft - 91,6886 Ft | 40 Raktáron |
M6
|
Natúr
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Lapos hajtás
|
||
29,2303 Ft - 29,2303 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
Natúr
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Lapos hajtás
|
||
31,3523 Ft - 31,3523 Ft | 4000 Raktáron |
M6
|
Natúr
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Lapos hajtás
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz