A menetes részt és az aljzatot pillanatok alatt össze lehet csavarni, és így gyorsan, könnyen és erősen kötő alkatrészt kap. A csavart és aljzatot is tartalmazó készletben szállítjuk. HDPE-ből készülnek.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Szín | Anyag | Menethossz | Aljzat menetének hossza | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40,2655 Ft - 49,7109 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
#8-32
|
Törlés
|
PC
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 45,2854 Ft - 152,3882 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
Fehér
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 48,106 Ft - 163,0447 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
Fekete
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
||
| 52,6388 Ft - 176,8982 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
Fehér
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 44,1346 Ft - 148,1256 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
Fehér
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 48,106 Ft - 163,0447 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
Fehér
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
||
| 44,1346 Ft - 148,1256 Ft | 8 Raktáron |
M4
|
Fehér
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 66,209 Ft - 223,7869 Ft | 42 Raktáron |
M4
|
Fekete
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 74,685 Ft - 251,4938 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
Fekete
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 45,2854 Ft - 152,3882 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
Fekete
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
||
| 24,6144 Ft - 38,9985 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
Fekete
|
Poliamid 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 48,6393 Ft - 62,9813 Ft | 9000 Raktáron |
M6
|
Fehér
|
Poliamid 6/6
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
| 66,3072 Ft - 91,8759 Ft | 300 Raktáron |
M6
|
Fehér
|
Poliamid 6/6
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
||
| 24,6144 Ft - 38,9985 Ft | 9750 Raktáron |
M5
|
Fehér
|
Poliamid 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 42,0015 Ft - 54,3789 Ft | 5800 Raktáron |
M6
|
Fekete
|
Poliamid 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 17,5837 Ft - 27,8981 Ft | 14750 Raktáron |
M4
|
Fehér
|
Poliamid 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 17,5837 Ft - 27,8981 Ft | 5750 Raktáron |
M4
|
Fekete
|
Poliamid 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 31,7994 Ft - 50,4215 Ft | 200 Raktáron |
M5
|
Fekete
|
Poliamid
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 31,7994 Ft - 50,4215 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
Fehér
|
Poliamid
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 19,9412 Ft - 31,5608 Ft | 19250 Raktáron |
M5
|
Fekete
|
Poliamid
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz