Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
A középső húzófüles Tab tömlődugók a tömlővégek bedugására és tömítésére szolgálnak. Bordákkal rendelkeznek, amelyek szoros illeszkedést biztosítanak a hidraulikavezetékek eltömődésekor anélkül, hogy megfeszítenék őket. Nagy szakítószilárdsággal, szívóssággal és rugalmassággal rendelkezik.
A belső, középen elhelyezett húzófül lehetővé teszi a dugó egyszerű behelyezését és eltávolítását, így problémamentes alternatívát jelent. Ezenkívül a kúpos forma lehetővé teszi számos belső átmérő csatlakoztatását. A szorosan illeszkedő dugók és a biztonságos tömítés hatékonyan megakadályozzák a por, piszok és egyéb szennyeződések bejutását a tömlőbe. Ez segít megvédeni a belső alkatrészeket, garantálva az optimális teljesítményt.
Gyakran használják építőiparban, autóiparban és mezőgazdasági alkalmazásokban.
Anyag: EVA Szín: Sárga Sorozat szám: SR6111
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | d2 | d1 | H | D | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31,5748 Ft - 36,711 Ft | 65 Raktáron |
0.598 in
15.2 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
||
| 24,2495 Ft - 28,3191 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.201 in
5.1 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 28,7261 Ft - 32,8659 Ft | 4000 Raktáron |
0.402 in
10.2 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 39,2511 Ft - 45,1029 Ft | 33390 Raktáron |
0.756 in
19.2 mm
|
0.764 in
19.4 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 25,4352 Ft - 39,5659 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.756 in
19.2 mm
|
0.764 in
19.4 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 22,6405 Ft - 35,2186 Ft | 1500 Raktáron |
0.598 in
15.2 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
||
| 19,8104 Ft - 30,8163 Ft | 1450 Raktáron |
0.402 in
10.2 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 12,6999 Ft - 19,7554 Ft | 7500 Raktáron |
0.201 in
5.1 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz