A „D” betétanya kúp alakú kialakítása, amely karimával és hatszögletű csavarhúzóval rendelkezik, és kompatibilis az M6 vagy M8 hatszögletű kulccsal (imbuszkulccsal).
Az anyák erős és megmaradó menetet biztosítanak fa- vagy faalapú termékekben és alkalmazásoknál. Könnyen becsavarhatók a bútorlapba és a külső menet tökéletes rögzítést biztosít. Pereme megóvja a csavart attól, hogy túl mélyre hatoljon a bútorlapba.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Kulcsméret | Menetméret | Stílus | Kompatibilis menetátmérő | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83,9532 Ft - 219,3682 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
8.0 mm
8.0 mm
|
M8
|
Flanged
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 61,6506 Ft - 171,5439 Ft | 2000 Raktáron |
6.0 mm
6.0 mm
|
M6
|
Flanged
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 83,7752 Ft - 83,7752 Ft | 62 Raktáron |
8.0 mm
8.0 mm
|
M8
|
Flangeless
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 46,1386 Ft - 128,9178 Ft | 2000 Raktáron |
6.0 mm
6.0 mm
|
M6
|
Flanged
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 60,9386 Ft - 170,5043 Ft | 1690 Raktáron |
6.0 mm
6.0 mm
|
M6
|
Flangeless
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 70,1664 Ft - 194,4164 Ft | 800 Raktáron |
8.0 mm
8.0 mm
|
M8
|
Flanged
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 95,3852 Ft - 267,1926 Ft | 1400 Raktáron |
8.0 mm
8.0 mm
|
M8
|
Flanged
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 38,4443 Ft - 109,1642 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
6.0 mm
6.0 mm
|
M6
|
Flangeless
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 35,3775 Ft - 92,5297 Ft | 11359 Raktáron |
6.0 mm
6.0 mm
|
M6
|
Flanged
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 70,2896 Ft - 184,0197 Ft | 1053 Raktáron |
8.0 mm
8.0 mm
|
M8
|
Flangeless
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 84,1312 Ft - 219,3682 Ft | 200 Raktáron |
6.0 mm
6.0 mm
|
M6
|
Flanged
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 108,5559 Ft - 283,8272 Ft | 496 Raktáron |
8.0 mm
8.0 mm
|
M8
|
Flangeless
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 108,7613 Ft - 283,8272 Ft | 3830 Raktáron |
8.0 mm
8.0 mm
|
M8
|
Flanged
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 53,6824 Ft - 146,592 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
6.0 mm
6.0 mm
|
M6
|
Flangeless
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz