A kúpos hüvely az igényeknek megfelelően méretre vágható, számos kábelátmérővel használható. Paneleken áthaladó kábelek védhetők velük, illetve levágás előtt vakdugónak is alkalmasak.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Furatátmérő | Kompatibilis kábel-átmérőtartomány | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|
24,7259 Ft - 24,7259 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
||
59,0218 Ft - 59,0218 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
||
10336342 | 50,0543 Ft - 50,0543 Ft | 2000 Raktáron |
|
|
|
54,6955 Ft - 54,6955 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
||
66,6751 Ft - 163,361 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.024 in
26.0 mm
|
0.394 - 0.866 in
10.0 - 22.0 mm
|
||
294,5263 Ft - 294,5263 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
||
47,631 Ft - 116,7158 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.5 in
12.7 mm
|
0.197 - 0.354 in
5.0 - 9.0 mm
|
||
61,9518 Ft - 151,7921 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.827 in
21.0 mm
|
0.197 - 0.669 in
5.0 - 17.0 mm
|
||
43,0296 Ft - 47,8121 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz