Menü Keresés

Kúpos átvezetőgyűrű 5.0 mm 9.0 mm (DIA) Fekete

This grommet has a stepped sleeve that can be cut to the required length and can suit a range of cable diameters. It acts as a blanking plug until cut and protects the cable as it passes through a panel.
Essentra cikkszám:

10376850

Gyártói cikkszám:

443000559907

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 249 116,7158 Ft
250 - 999 65,9906 Ft
1000 + 47,631 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

5.836 Ft

50 x 116,7158 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Teljes anyag Polivinil-klorid
Kompatibilis kábel-átmérőtartomány 5.0 - 9.0 mm
Furatátmérő 12.7 mm
Teljes magasság 32.5 mm
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-0
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot