Menü Keresés

Laposfejű gumi vakdugók

Raktáron

Body Plugs are designed to close panel cavities and seal apertures or holes, protecting against sharp edges. The plugs offers a clean finish. Also provides a secure fit with a simple push fit design. Can withstand temperatures ranging from -40C up to 135C.

  • Védő akadályként működik, megelőzve a port, nedvességet és egyéb szennyeződéseket.
  • Különböző alkalmazásokban használják, beleértve az autóipart, ipari berendezéseket és gépeket.
  • -40 C és 135 C közötti hőmérsékletet bír ki.
Anyag: TPR, TPE, Szilikon Szín: Fekete Anyag gyúlékonysági szabványa: , UL94 HB, UL94 V-0Sorozat szám: SR1851, SRBP, SRLTP

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Image
Type 1
Image
Type 2
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
15 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség d T2 Anyag D T1 Típus Megveszem
135,0562 Ft - 135,0562 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
22.0 mm
1.6 mm
TPE
3.0 mm
2
186,9232 Ft - 207,6223 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
34.9 mm
3.2 mm
Szilikongumi
3.2 mm
167,9222 Ft - 167,9222 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
30.0 mm
0.8 mm
TPE
2.0 mm
1
345,8193 Ft - 352,9706 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
15.9 mm
3.2 mm
Szilikongumi
3.2 mm
120,4055 Ft - 120,4055 Ft 4000 Raktáron
12.7 mm
3.2 mm
Szilikongumi
3.2 mm
93,2239 Ft - 93,2239 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
14.0 mm
0.8 mm
TPE
2.0 mm
1
143,1955 Ft - 143,1955 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
22.0 mm
0.8 mm
TPE
2.0 mm
1
10014202 482,464 Ft - 522,1695 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
27.8 mm
3.2 mm
Szilikongumi
3.2 mm
207,6223 Ft - 207,6223 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
25.4 mm
3.2 mm
Szilikongumi
3.2 mm
82,67 Ft - 82,67 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
18.0 mm
0.8 mm
TPE
2.0 mm
1
120,4055 Ft - 120,4055 Ft 400 Raktáron
22.2 mm
3.2 mm
Szilikongumi
3.2 mm
145,1321 Ft - 145,1321 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
19.1 mm
3.2 mm
Szilikongumi
3.2 mm
109,8678 Ft - 109,8678 Ft 840 Raktáron
10.0 mm
0.8 mm
TPE
2.0 mm
1
82,6782 Ft - 82,6782 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
12.0 mm
0.8 mm
TPE
2.0 mm
1
183,5412 Ft - 183,5412 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
26.5 mm
1.6 mm
TPE
3.0 mm
2
Testdugó 22.0 mm 1.6 mm 3.0 mm TPE Fekete

10000670

Ártartomány
135 Ft - 135 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    22.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.6 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    TPE
Testdugó 34.9 mm 3.2 mm 3.2 mm Szilikongumi Fekete

10160251

Ártartomány
207 Ft - 186 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    34.9 mm
  • T1
    3.2 mm
  • T2
    3.2 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    Szilikongumi
Testdugó 30.0 mm 0.8 mm 2.0 mm TPE Fekete

10311042

Ártartomány
167 Ft - 167 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    30.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    TPE
Testdugó 15.9 mm 3.2 mm 3.2 mm Szilikongumi Fekete

10160268

Ártartomány
352 Ft - 345 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    15.9 mm
  • T1
    3.2 mm
  • T2
    3.2 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    Szilikongumi
Testdugó 12.7 mm 3.2 mm 3.2 mm Szilikongumi Fekete

10014219

Ártartomány
120 Ft - 120 Ft

Készletszintek
4000 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    12.7 mm
  • T1
    3.2 mm
  • T2
    3.2 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    Szilikongumi
Testdugó 14.0 mm 0.8 mm 2.0 mm TPE Fekete

10311028

Ártartomány
93 Ft - 93 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    14.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    TPE
Testdugó 22.0 mm 0.8 mm 2.0 mm TPE Fekete

10311035

Ártartomány
143 Ft - 143 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    22.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    TPE
Testdugó 27.8 mm 3.2 mm 3.2 mm Szilikongumi Fekete

10014202

Ártartomány
522 Ft - 482 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    27.8 mm
  • T1
    3.2 mm
  • T2
    3.2 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    Szilikongumi
Testdugó 25.4 mm 3.2 mm 3.2 mm Szilikongumi Fekete

10014233

Ártartomány
207 Ft - 207 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    25.4 mm
  • T1
    3.2 mm
  • T2
    3.2 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    Szilikongumi
Testdugó 18.0 mm 0.8 mm 2.0 mm TPE Fekete

10107980

Ártartomány
82 Ft - 82 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    18.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    TPE
Testdugó 22.2 mm 3.2 mm 3.2 mm Szilikongumi Fekete

10160244

Ártartomány
120 Ft - 120 Ft

Készletszintek
400 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    22.2 mm
  • T1
    3.2 mm
  • T2
    3.2 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    Szilikongumi
Testdugó 19.1 mm 3.2 mm 3.2 mm Szilikongumi Fekete

10014226

Ártartomány
145 Ft - 145 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    19.1 mm
  • T1
    3.2 mm
  • T2
    3.2 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    Szilikongumi
Testdugó 10.0 mm 0.8 mm 2.0 mm TPE Fekete

10311004

Ártartomány
109 Ft - 109 Ft

Készletszintek
840 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    10.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    TPE
Testdugó 12.0 mm 0.8 mm 2.0 mm TPE Fekete

10311011

Ártartomány
82 Ft - 82 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    12.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    TPE
Testdugó 26.5 mm 1.6 mm 3.0 mm TPE Fekete

10000687

Ártartomány
183 Ft - 183 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    26.5 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.6 mm
  • Szín
    Fekete
  • Anyag
    TPE