A tömítésekkel ellátott menetes dugók célja, hogy szoros és biztonságos tömítést hozzanak létre, amely megakadályozza a por, szennyeződés vagy más nem kívánt alkatrészek bejutását. A tömítés (alátét) beépítése javítja a tömítési képességeket, és további védelmet biztosít a szivárgások és szennyeződések ellen.
A menetes dugókat egyszerű csavarhúzóval, imbuszkulccsal vagy csavarkulccsal felszerelni és eltávolítani az alkalmazásból. -30 C és +90 C közötti hőmérsékletet bírnak.
Gyakran használják a hidraulikus és pneumatikus rendszerekben, az autóiparban és az általános mérnöki szektorban.
Anyag: LDPE, PA6, PA;TPE Szín: Piros, Sárga, Fehér Sorozat szám: SRTFUGP, SRTFTG, SRF0012
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | D | Menet méret | Szín | Anyag | H | Menetszabvány | Típus | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54,9102 Ft - 85,4159 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.035 in
26.3 mm
|
M20 x1.5
|
Piros
|
LDPE
|
0.717 in
18.2 mm
|
Metrikus menetek
|
2
|
||
60,4323 Ft - 94,0058 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.035 in
26.3 mm
|
M20 x2.5
|
Piros
|
LDPE
|
0.717 in
18.2 mm
|
Metrikus menetek
|
2
|
||
44,0386 Ft - 68,5045 Ft | 4000 Raktáron |
0.657 in
16.7 mm
|
M12 x1.5
|
Piros
|
LDPE
|
0.642 in
16.3 mm
|
Metrikus menetek
|
2
|
||
56,6013 Ft - 88,0466 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.63 in
16.0 mm
|
1/8" -28
|
Sárga
|
PA6
|
0.61 in
15.5 mm
|
Gázmenetek
|
1
|
||
67,0588 Ft - 104,3137 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.102 in
28.0 mm
|
1/2" -14
|
Piros
|
LDPE
|
0.681 in
17.3 mm
|
Gázmenetek
|
2
|
||
80,4153 Ft - 125,0906 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.232 in
31.3 mm
|
M25 x1.5
|
Piros
|
LDPE
|
0.728 in
18.5 mm
|
Metrikus menetek
|
2
|
||
48,8704 Ft - 76,0207 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.646 in
16.4 mm
|
1/8" -28
|
Piros
|
LDPE
|
0.413 in
10.5 mm
|
Gázmenetek
|
2
|
||
62,296 Ft - 96,9049 Ft | 14495 Raktáron |
0.748 in
19.0 mm
|
1/4" -19
|
Sárga
|
PA6
|
0.689 in
17.5 mm
|
Gázmenetek
|
1
|
||
74,3065 Ft - 115,588 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.102 in
28.0 mm
|
M22 x1.5
|
Sárga
|
PA6
|
0.689 in
17.5 mm
|
Metrikus menetek
|
1
|
||
88,4569 Ft - 137,5996 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.287 in
32.7 mm
|
M26 x1.5
|
Piros
|
LDPE
|
0.736 in
18.7 mm
|
Metrikus menetek
|
2
|
||
49,9403 Ft - 77,685 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.961 in
24.4 mm
|
M18 x1.5
|
Piros
|
LDPE
|
0.72 in
18.3 mm
|
Metrikus menetek
|
2
|
||
79,9322 Ft - 124,3389 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.063 in
27.0 mm
|
1/2" -14
|
Sárga
|
PA6
|
0.768 in
19.5 mm
|
Gázmenetek
|
1
|
||
54,3235 Ft - 84,5032 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.74 in
18.8 mm
|
1/4" -19
|
Piros
|
LDPE
|
0.504 in
12.8 mm
|
Gázmenetek
|
2
|
||
99,294 Ft - 154,4573 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.575 in
40.0 mm
|
1" -11
|
Sárga
|
PA6
|
0.886 in
22.5 mm
|
Gázmenetek
|
1
|
||
66,7482 Ft - 103,8305 Ft | 5850 Raktáron |
0.866 in
22.0 mm
|
3/8" -19
|
Sárga
|
PA6
|
0.689 in
17.5 mm
|
Gázmenetek
|
1
|
||
120,1399 Ft - 186,8843 Ft | 640 Raktáron |
1.965 in
49.9 mm
|
1-1/4" -11
|
Piros
|
LDPE
|
0.823 in
20.9 mm
|
Gázmenetek
|
2
|
||
103,7807 Ft - 161,4366 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.272 in
32.3 mm
|
3/4" -14
|
Piros
|
LDPE
|
0.669 in
17.0 mm
|
Gázmenetek
|
2
|
||
114,4107 Ft - 177,9722 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.567 in
39.8 mm
|
1" -11
|
Piros
|
LDPE
|
0.665 in
16.9 mm
|
Gázmenetek
|
2
|
||
60,3633 Ft - 93,8984 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.902 in
22.9 mm
|
3/8" -19
|
Piros
|
LDPE
|
0.472 in
12.0 mm
|
Gázmenetek
|
2
|
||
145,0583 Ft - 225,6462 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.902 in
73.7 mm
|
2" -11
|
Piros
|
LDPE
|
0.689 in
17.5 mm
|
Gázmenetek
|
2
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz