Menü Keresés

Mágneszár 21.5 mm 50.0 mm 7.0 kg-f

Essentra cikkszám:

10201787

Gyártói cikkszám:

1222632

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Sajnos árazási információk nem állnak rendelkezésre. Hívja ügyfélszolgálatunkat a +36 1 610 5845-ös számon vagy küldjön e-mailt: info@essentracomponents.hu
Standard csomagolás: 50

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Vámtarifaszám 3926909790
Rögzítő mechanizmus Zár és ellendarab
Mágnes anyaga Ferrit
Rögzítés típusa Screw On
Záróelem súlya 74.0 g
A rögzítőfuratok közötti távolság 40.0 mm
Teljes magasság 20.0 mm
Teljes szélesség 21.5 mm
Teljes hossz 50.0 mm
Lemezhossz 29.0 mm
Lemezvastagság 2.0 mm
Lemezszélesség 19.0 mm
A lemez rögzítőfuratai közötti távolság 18.0 mm
Tok anyaga Zamak

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot