Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
A csavaros mágneses zárak felületre vannak szerelve, és általában nagyobb igénybevételre szolgálnak, mint a bepattanós változat. A termékskála alkalmas különböző panelvastagsághoz és -erősséghez.
Sorozat szám: SR5428
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Húzóerő | Tok anyaga | Rögzítő mechanizmus | Teljes hossz | Teljes szélesség | Teljes magasság | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322,0398 Ft - 875,3941 Ft | 1429 Raktáron |
|
PA
|
Ellendarab
|
2.559 in
65.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 6.544,5049 Ft - 15.709,2709 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Rozsdamentes acél
|
Zár
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 3.444,0677 Ft - 8.265,3013 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Zamak
|
Zár és ellendarab
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 5.082,1825 Ft - 12.195,2183 Ft | 21 Raktáron |
|
Zamak
|
Zár és ellendarab
|
2.402 in
61.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 6.312,7709 Ft - 15.158,2508 Ft | 16 Raktáron |
|
Zamak
|
Zár és ellendarab
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 4.251,1386 Ft - 10.199,0699 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Zamak
|
Zár és ellendarab
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 4.735,9781 Ft - 12.870,9977 Ft | 71 Raktáron |
|
Zamak
|
Zár
|
1.929 in
49.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 7.431,5176 Ft - 17.830,1784 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Zamak
|
Zár és ellendarab
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
||
| 1.366,4442 Ft - 3.285,3273 Ft | 34 Raktáron |
|
Sárgaréz
|
Zár és ellendarab
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 15.566,1777 Ft - 37.355,0035 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Rozsdamentes acél
|
Zár
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 2.181,5107 Ft - 5.239,8892 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Cinköntvény
|
Zár és ellendarab
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 11.778,5205 Ft - 28.268,3703 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Rozsdamentes acél
|
Zár
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 6.283,5427 Ft - 6.283,5427 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Rozsdamentes acél
|
Zár
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz