Menü Keresés

Mágneszár 14.1 mm 50.0 mm 14.3 kg-f

Essentra cikkszám:

10201855

Gyártói cikkszám:

1222639

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Sajnos árazási információk nem állnak rendelkezésre. Hívja ügyfélszolgálatunkat a +36 1 610 5845-ös számon vagy küldjön e-mailt: info@essentracomponents.hu
Standard csomagolás: 40

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Vámtarifaszám 3926909790
Rögzítő mechanizmus Zár
Mágnes anyaga Szamárium-kobalt
Rögzítés típusa Screw On
A rögzítőfuratok közötti távolság 40.0 mm
Teljes magasság 17.0 mm
Teljes szélesség 14.1 mm
Teljes hossz 50.0 mm
Menetátmérő 3.5 mm
Tok anyaga Rozsdamentes acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot