A merev fémtalpas, Menetes száras szintezőtalpak olcsó megoldást kínálnak kis igénybevétel esetére. Ezek a szintezőtalpak irodabútorokhoz, polcokhoz, árubemutató állványokhoz és kisebb gépekhez használhatók.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Talp típus | Szín | Menethossz | Talpátmérő | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
193,3307 Ft - 463,6886 Ft | 3804 Raktáron |
M8
|
Hatlapú
|
Fekete
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
217,8649 Ft - 523,9888 Ft | 600 Raktáron |
M10
|
Hatlapú
|
Fekete
|
2.165 in
55.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
201,5452 Ft - 483,442 Ft | 95 Raktáron |
M8
|
Hatlapú
|
Fekete
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
887,7794 Ft - 887,7794 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
Hatlapú
|
Fekete
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
1.036,7785 Ft - 1.036,7785 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
Hatlapú
|
Fekete
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
191,2495 Ft - 532,3061 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
Hatlapú
|
Fekete
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
160,7323 Ft - 385,714 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
Hatlapú
|
Fekete
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
228,1605 Ft - 635,2325 Ft | 500 Raktáron |
M8
|
Hatlapú
|
Fekete
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
213,5796 Ft - 512,5525 Ft | 400 Raktáron |
M10
|
Hatlapú
|
Fekete
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
167,3725 Ft - 402,3485 Ft | 2050 Raktáron |
M10
|
Hatlapú
|
Fekete
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
136,8004 Ft - 328,5327 Ft | 1200 Raktáron |
M6
|
Hatlapú
|
Fekete
|
2.165 in
55.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
262,8947 Ft - 630,0343 Ft | 150 Raktáron |
M10
|
Hatlapú
|
Fekete
|
2.953 in
75.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
215,4416 Ft - 517,7509 Ft | 8 Raktáron |
M10
|
Hatlapú
|
Fekete
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
271,4378 Ft - 650,8274 Ft | 52 Raktáron |
M10
|
Hatlapú
|
Fekete
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
242,3855 Ft - 582,2098 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
Hatlapú
|
Fekete
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
213,5659 Ft - 512,5525 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
Hatlapú
|
Fekete
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
444,1498 Ft - 1.070,8503 Ft | 180 Raktáron |
M10
|
Hatlapú
|
Fekete
|
4.134 in
105.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz