A műanyag fogantyú markolata kialakításának köszönhetően könnyen nyithatók. A meghajtás ennél a típusnál egy 5 mm duplafejű záró anya.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Szerelőfurat szélessége | Fogantyú típusa | Szerelőfurat hossza | Kompatibilis ajtóvastagság-tartomány | Kulcs típusa | Fogótartomány | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.874 in
22.2 mm
|
Kulcsos fogantyú
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.071 - 0.091 in
1.8 - 2.3 mm
|
Egyforma kulcsos
|
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.874 in
22.2 mm
|
Kulcsos fogantyú
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.071 - 0.091 in
1.8 - 2.3 mm
|
Eltérő kulcsos
|
|
|||
1.198,7518 Ft - 1.331,9442 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.874 in
22.2 mm
|
Kulcsos fogantyú
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.071 - 0.091 in
1.8 - 2.3 mm
|
Euro kulcs
|
|
||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.874 in
22.2 mm
|
Kulcsos fogantyú
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.071 - 0.091 in
1.8 - 2.3 mm
|
Egyforma kulcsos
|
|
|||
1.198,7518 Ft - 1.331,9442 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.874 in
22.2 mm
|
Kulcsos fogantyú
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.047 - 0.071 in
1.2 - 1.8 mm
|
Euro kulcs
|
|
||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.874 in
22.2 mm
|
Kulcsos fogantyú
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.047 - 0.071 in
1.2 - 1.8 mm
|
Egyforma kulcsos
|
|
|||
1.198,7518 Ft - 1.331,9442 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.874 in
22.2 mm
|
Kulcsos fogantyú
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.047 - 0.071 in
1.2 - 1.8 mm
|
Euro kulcs
|
|
||
1.198,7518 Ft - 1.331,9442 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.874 in
22.2 mm
|
Kulcsos fogantyú
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.071 - 0.091 in
1.8 - 2.3 mm
|
Euro kulcs
|
|
||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.874 in
22.2 mm
|
Kulcsos fogantyú
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.047 - 0.071 in
1.2 - 1.8 mm
|
Egyforma kulcsos
|
|
|||
1.198,7518 Ft - 1.331,9442 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.874 in
22.2 mm
|
Kulcsos fogantyú
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.071 - 0.091 in
1.8 - 2.3 mm
|
Euro kulcs
|
|
||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.874 in
22.2 mm
|
Kulcsos fogantyú
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.047 - 0.071 in
1.2 - 1.8 mm
|
Egyforma kulcsos
|
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.874 in
22.2 mm
|
Kulcsos fogantyú
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.047 - 0.071 in
1.2 - 1.8 mm
|
Eltérő kulcsos
|
|
|||
1.198,7518 Ft - 1.331,9442 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.874 in
22.2 mm
|
Kulcsos fogantyú
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.071 - 0.091 in
1.8 - 2.3 mm
|
Euro kulcs
|
|
||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.874 in
22.2 mm
|
Kulcsos fogantyú
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.071 - 0.091 in
1.8 - 2.3 mm
|
Eltérő kulcsos
|
|
|||
1.198,7518 Ft - 1.331,9442 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.874 in
22.2 mm
|
Kulcsos fogantyú
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.047 - 0.071 in
1.2 - 1.8 mm
|
Euro kulcs
|
|
||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.874 in
22.2 mm
|
Kulcsos fogantyú
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.047 - 0.071 in
1.2 - 1.8 mm
|
Eltérő kulcsos
|
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.874 in
22.2 mm
|
Kulcsos fogantyú
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.071 - 0.091 in
1.8 - 2.3 mm
|
Eltérő kulcsos
|
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.874 in
22.2 mm
|
Kulcsos fogantyú
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.047 - 0.071 in
1.2 - 1.8 mm
|
Eltérő kulcsos
|
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.874 in
22.2 mm
|
Kulcsos fogantyú
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.071 - 0.091 in
1.8 - 2.3 mm
|
Egyforma kulcsos
|
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.874 in
22.2 mm
|
Kulcsos fogantyú
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.047 - 0.071 in
1.2 - 1.8 mm
|
Eltérő kulcsos
|
|
|||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz