Rectangular Tube Inserts are used as multi-function protective components, when finishing and aesthetics are not a priority. Featuring a push-fit design, the inserts primary function is to prevent the entry of contaminants such as dirt, dust and moisture. Additionally, it safeguards against sharp edges created by cuts. Easily inserted by hand or with a mallet for a speedy assembly. Commonly used in metal tube forming applications for industrial furniture, specialist vehicles, street signs and scaffolding.
This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Anyag: LDPE - PCR Szín: Fekete Sorozat szám: SRILRPCR
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | B | H | h | A | Maximális falvastagság | Minimum Wall Thickness | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1050 Raktáron |
3.937 in
100.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||
2690 Raktáron |
1.969 in
50.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.15 in
80.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.984 in
25.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.984 in
25.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.394 in
10.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|||
10000 Raktáron |
0.787 in
20.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|||
7000 Raktáron |
1.181 in
30.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.984 in
25.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.362 in
60.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.15 in
80.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.394 in
10.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|||
3490 Raktáron |
1.181 in
30.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.181 in
30.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||
2615 Raktáron |
2.362 in
60.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.969 in
50.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.772 in
45.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.575 in
40.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.591 in
15.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz