Menü Keresés

Négyszögletes cső és zártszelvény dugók-betétek 150.0 mm 100.0 mm Fekete LDPE - PCR

Essentra cikkszám:

20752262

Gyártói cikkszám:

20752262

1050 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Sajnos árazási információk nem állnak rendelkezésre. Hívja ügyfélszolgálatunkat a +36 1 610 5845-ös számon vagy küldjön e-mailt: info@essentracomponents.hu
Standard csomagolás: 70

A következő szorzatának a rendelése 70

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
A 150.0 mm
B 100.0 mm
h 7.0 mm
H 27.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.5 mm
Maximális falvastagság 5.0 mm
Szín Fekete
Anyag LDPE - PCR
Újrahasznosított anyagtartalom: % 98%
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot